Publique sus productos
Modular AHU AT4 38.000m³/h Wettergeschützt Rotor
Modular AHU AT4 38.000m³/h Wettergeschützt Rotor
Modular AHU AT4 38.000m³/h Wettergeschützt Rotor

    Modular AHU AT4 38.000m³/h Wettergeschützt Rotor

    Traducido por Google,

    El sistema modular AT4 sirve de base para unidades de tratamiento de aire utilizadas en diversos sectores. Entre ellos se incluyen instalaciones médicas, sistemas de ventilación central en edificios de oficinas y sistemas de ventilación y climatización centralizados en centros comerciales, salas de exposiciones y centros de conferencias. También está disponible una versión náutica, idónea para piscinas, spas y zonas de bienestar. Las unidades de tratamiento de aire AT4 son igualmente adecuadas para salas blancas en la industria farmacéutica y otros sectores. Gracias a su diseño resistente a la intemperie, estos sistemas pueden instalarse incluso en azoteas. Su construcción modular permite una gran flexibilidad en el rendimiento, con caudales de aire de hasta 200 000 m³/h.

    Ventajas:

    • Material aislante acústico y térmico fabricado con lana mineral (clase de material de construcción A1, no combustible según DIN 4102).
    • Excelente aislamiento térmico y acústico gracias a un panel de 47 mm de espesor.
    • Desacoplamiento térmico entre la carcasa interior y la exterior
    • Puentes térmicos minimizados gracias al perfil del marco con rotura de puente térmico
    • Junta de goma con solapamiento perfecto
    • Combinable modularmente con una variedad de componentes perfectamente compatibles.
    • Clase de eficiencia energética A
    • Costos óptimos del ciclo de vida

    Instalación:

    • Diseño del dispositivo de desmontaje
    • Adaptación flexible a las condiciones estructurales gracias a una dimensión de rejilla variable de 76,5 mm

    Mantenimiento y funcionamiento:

    • Diseño de dispositivos según VDI 6022
    • Higiénico y fácil de limpiar gracias a sus superficies interiores perfectamente lisas.
    • Bandejas de suelo de acero inoxidable fabricadas con esmero y que garantizan una higiene perfecta.
    • Máxima protección contra la corrosión gracias a los paneles de la carcasa galvanizados y con recubrimiento adicional de pintura en polvo; también disponible opcionalmente en acero inoxidable.
    Especificaciones

    • Device composition
      Filter class supply air:
      M5
      Filter class exhaust air:
      M5
      Second filter class supply air:
      F7
      Replacement filter:

      No

      Silencer outside air:

      No
      Supply air silencer:
      Yes
      Exhaust air silencer:
      Yes
      Cooler included
      Yes
      Heater included
      Yes
      Heat recovery type:

      Rotor

      Heat recovery circulating air:
      No
      Outdoor air dampers
      Yes
      Supply air dampers
      No
      Dampers extract air
      No
      Dampers exhaust air
      Yes
      Reheater included
      No
      Fan type
      EC-Fan
      Device data

      Supply air volume flow
      300 m³/h
      External pressure incl. outside air
      400 Pa
      Exhaust air volume flow
      38.000 m³/h
      External pressure incl. exhaust air
      400 Pa
      Weatherproof
      Yes
      Operating page
      in air direction right
      Arrangement
      one above the other
      Regulation included
      Yes
      Pressure constant control
      Yes
      BACnet bus module
      Yes


      For more technical details, you can download the description as a Word document

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaat4-38000m-h-weatherproof-rotor
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-07-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado