Publique sus productos
Circa Series Waste Receptacle 45 Gallons
Circa Series Waste Receptacle 45 Gallons

    Circa Series Waste Receptacle 45 Gallons

    Traducido por Google,

    Código: RWTO2430

    La versátil serie Circa es perfecta para áreas que requieren la colocación individual o en grupo de contenedores individuales para residuos y reciclaje. Estos contenedores individuales para reciclaje están disponibles en una variedad de colores inspirados en la naturaleza para integrarse a la perfección en espacios comerciales modernos. Las etiquetas estándar incluyen latas, plástico, reciclaje, residuos, papel y vidrio. Etiquetas personalizadas disponibles.

    • Adecuado para aplicaciones interiores y exteriores y muy resistente a ambientes corrosivos. A diferencia del metal, es ideal para lugares cerca del océano con alto contenido de sal en el aire, y además resiste la corrosión de los productos químicos de limpieza de pisos.
    • Alternativa resistente a abolladuras, de alta resistencia y peso ligero.
    • Incluye revestimientos interiores sin costuras que ocultan la bolsa de basura y brindan protección adicional contra bolsas de basura con fugas.
    • Hecho en EE. UU. y con contrato GSA
    Especificaciones
    • Finishes: Black, Black Walnut, Cinnamon, Cool Gray, Greco Bronze, Ivory, Light Gray, Noble Gray, Potters Clay, Putty, Texas Leather, Warm Beige, Warm Brown, Warm Gray, Whitall Brown, White, Metallic Aluminum, Metallic Warm Silver, Metallic Bronze, Metallic Steel, Metallic Black, Metallic Suede Aluminum, Metallic Suede Warm Silver, Metallic Suede Bronze, Metallic Suede Steel, Stonetex Pebble, Stonetex Fashion Gray, Stonetex Mocha, Stonetex Slate, Stonetex Sand, Stonetex Graphite Nebula

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacirca-series-waste-receptacle-45-gallons
    • Familia de productoWaste & Recycling Systems
    • Grupo de productosIndoor Outdoor Waste Receptacles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-12-28
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)30
    • Ancho (pulgadas)24
    • Profundidad (pulgadas)24
    Información relacionada
    • Material principalFiberglass
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
    • Clasificación IFC Terminal de residuos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Descripción Uniclass 2015Waste bins
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 82 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSolid Waste Bins
    • Número OmniClass23-39 45 25 13
    • Título OmniClass Solid Waste Bins

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica