Publique sus productos
Fresco Customizable Rectangular Planter
Fresco Customizable Rectangular Planter
Fresco Customizable Rectangular Planter
Fresco Customizable Rectangular Planter
Fresco Customizable Rectangular Planter
Fresco Customizable Rectangular Planter
Fresco Customizable Rectangular Planter
Fresco Customizable Rectangular Planter

    Fresco Customizable Rectangular Planter

    Traducido por Google,

    La jardinera rectangular Fresco es una jardinera comercial de fibra de vidrio totalmente personalizable, diseñada según las especificaciones arquitectónicas. Disponible en una amplia gama de dimensiones y acabados, la Fresco ofrece a arquitectos y diseñadores un control total sobre cómo se integra el producto en su proyecto.

    Fabricado artesanalmente en EE. UU. por expertos artesanos de fibra de vidrio. Ideal para interiores y exteriores en entornos comerciales, como vestíbulos corporativos, centros de salud, espacios de hostelería, centros comerciales, edificios gubernamentales, patios y atrios.

    La fibra de vidrio supera al hormigón y al metal en peso, durabilidad y flexibilidad de acabado, lo que la convierte en la opción más inteligente a largo plazo.

    Descargue el archivo Revit para obtener las dimensiones completas, las opciones de acabado y los datos técnicos. Contrato GSA. Se aceptan pedidos personalizados.

    Especificaciones
    • All fiberglass parts are constructed of reinforced thermosetting polyester resin using hand-layup and spray-layup methods. Finished wall thickness is not less than 5/32" with additional thickness in structural areas. Vertical surfaces are reinforced with an inorganic honeycomb strengthening layer, minimum 1/4" thick.

      Visual surface is a solid UV-stabilized, colorfast, weather and stain resistant pigmented gel-coat, permanently fused to the fiberglass laminate with a minimum 16 MIL color layer.

      PERFORMANCE CHARACTERISTICS

      Hardness, Barcol: 50 Tensile Strength: 12,500 psi Flexural Yield Strength: 27,600 psi Compressive Yield Strength: 21,800 psi Glass Content: 35% average Vertical wall panels will not deform more than L/200 when loaded with 50 lbs./cu. ft. soil mass.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafresco-rectangular-planter
    • Familia de productoPlanter Systems
    • Grupo de productosIndoor Outdoor Planters
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-12-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalFiberglass
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica