Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

Ventana 2 hojas - Instalación a centro de la mocheta con tapajuntas - ALPHALUCE - OF2

Número de Artículo: ALPHALUCE-OF2PTE
Fabricante: ALPHACAN Italia
Familia del producto: AlphaLuce
Grupo del producto: OF2
Fecha de publicación: 2019-03-15
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (3)
Fundada en 1969, Alphacan cuenta en Europa con cinco plantas especializadas en la extrusión y en acabados especiales de perfiles de PVC para ventanas, así como de otros perfiles para la industria. -La amplia gama de propuestas estéticas y de color de los perfiles facilita la instalación de la ventana en cualquier contexto constructivo, respetando la esencia del proyecto arquitectónico.
La gama ALPHALUCE es un sistema creado para dar respuesta a la necesidad de una ventana de líneas depuradas, diseño actual y funcional. Un sistema pensado para edificios de nueva construcción , y perfecto para la reforma. Líneas modernas, depuradas y esenciales; la luz, la visibilidad y el paisaje exterior se convierten en los protagonistas de la casa, gracias a la reducción de la superficie que ocupan los perfiles. En el caso de ventanas de doble hoja, hemos creado el nudo central más estrecho actualmente en el mercado.
Disponible en una amplia variedad de colores y acabados.
Sistema de recubrimiento exterior mediante tapeta de aluminio clipada al perfil; solución que permite personalizar la estética externa creando un estilo único y perfectamente integrado con el contexto arquitectónico y cromático de la fachada. Puede ser pintado en cualquier color RAL, incluso puede reproducir efectos metálicos.
El I+D de Alphacan ha desarrollado un refuerzo sintético (Eco-rinforzo) que incorpora un aislamiento interno a base de PVC expandido, que proporciona elevadas prestaciones de aislamiento térmico y acústico (para ventana de dimensiones 1230x1480 mm, Ug=0,6 W/m²K, Uf=1,06 W/m²K, Uw=0,8 W/m²K).

Instalación a centro de la mocheta con tapajuntas
Posibilidad de instalar vidrios de 56 mm de espesor.
41 colores disponibles de foliado, para ambos lados, interior y exterior.
Foliado de madera auténtica (Wengué y Sycomore) disponibles en la parte interior
de la ventana
Posibilidad de instalación con recubrimiento externo de tapeta de aluminio.
Posibilidad de construir paños fijos complementarios a ventanas y puertas
Dimensiones máximas de construcción recomendadas
(lxh): 1800 X 2400 mm
Transmitancia térmica con Eco-rinforzo Uf= 1,06 W/m²K
Los valores indicados están certificados por organismos y laboratorios independientes homologados, y la documentación técnica puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico.
Para cualquier otra información necesaria, no dude en contactar con nosotros


Material principal: PVC
Material secundario: Aluminium
Diseñado en: Italy
Fabricado en: Italy

Categoría BIMobject: Ventanas - Ventanas abatibles
Clasificación IFC: Window
nombre UNSPSC: Windows
código UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Código: JL10
Uniclass 1.4 Descripción: Windows
Uniclass 2.0 Código: PR-59-97
Uniclass 2.0 Descripción: Windows
Uniclass 2015 Código: EF_25_30
Uniclass 2015 Descripción: Doors and windows
NBS Reference Código: 59-97
NBS Reference Descripción: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Windows
Número OmniClass: 23-17 13 00
Título OmniClass: Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
Este producto es apto en :
Europe
  • Croatia
  • Germany
  • Italy
  • Slovenia
  • Spain

BIMobject SEEK Properties

Windows - Opening Hinge

Nombre Valor
Colour Exterior Yellow ; Orange ; Red ; Blue ; Green ; Grey ; Brown ; White ; Black ; Wood
Colour Interior Yellow ; Orange ; Red ; Blue ; Green ; Grey ; Brown ; White ; Black ; Wood
Frame Material PVC ; Aluminium
Glazing Type Triple
Height 1300 mm — 2400 mm
Thermal Transmittance
Width 1200 mm — 1800 mm

BIMobject®