Número de Artículo: | Kylpresskopplingar_Reducering_2M_cu |
---|---|
Fabricante: | Altech |
Familia del producto: | Press Fittings |
Grupo del producto: | AC and refrigeration |
Fecha de publicación: | 2018-06-13 |
Número de edición: | 1 |
Tipo: | Objeto (objeto simple) |
URL del producto: | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_212_1182892.pdf |
---|---|
Instalación URL: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificación de producto: | |
Descripción técnica: | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/IBVD/iBVD%205562870229-00091%20v3.pdf |
Video tutorial: | |
Código GTIN: |
El código Qr incluye el URL estático de abajo y te traerá de nuevo a esta página si lo escaneas desde un dispositivo como un iPhone o un smartphone.
https://www.bimobject.com/es/altech/product/kylpresskopplingar_reducering_2m_cu
Material principal: | Copper |
---|---|
Material secundario: | Rubber |
Diseñado en: | Spain |
Fabricado en: | Spain |
Categoría BIMobject: | Fontanería - Juntas |
---|---|
Clasificación IFC: | Pipe Fitting |
nombre UNSPSC: | Plumbing connectors |
código UNSPSC: | 40141720 |
Uniclass 1.4 Código: | L73121 |
Uniclass 1.4 Descripción: | Pipes and fittings |
Uniclass 2.0 Código: | PR-62-64 |
Uniclass 2.0 Descripción: | Pipe Fittings |
Uniclass 2015 Código: | Ac_10_40_63 |
Uniclass 2015 Descripción: | Pipe fitting |
Número OmniClass: | 23-27 43 15 |
Título OmniClass: | Pipe Expansion Joints |
CSI UniFormat II Code: | D20 |
CSI UniFormat II Title: | PLUMBING |
Nombre | Valor |
---|---|
Angle | 0 deg |
Bend Radius | 0 mm |
Material | Copper |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nombre | Valor |
---|---|
Material | Copper |
BIMobject®