Publique sus productos
Ariella Aqua mirror cabinet
Ariella Aqua mirror cabinet
Ariella Aqua mirror cabinet
Ariella Aqua mirror cabinet
Ariella Aqua mirror cabinet
Ariella Aqua mirror cabinet
    Alterna

    Ariella Aqua mirror cabinet

    Traducido por Google,

    Este producto solo está disponible para el mercado sueco.

    El armario con espejo Alterna Ariella Aqua está fabricado en termoplástico y es totalmente resistente al agua. Está disponible en blanco mate, gris claro mate, roble ceniza, beige arena y gris hormigón, y cuenta con dos puertas con espejo de doble cara. Incluye dos estantes de cristal y una toma de corriente (IP44). Se puede complementar con una rampa de iluminación: Alterna Aqua (1 tira LED, 2 tiras LED o 2 luces LED) o Alterna Basic Aqua (2 o 4 luces LED).

    Dimensiones: Ancho: 498 y 598 mm, Profundidad: 146 y 270 mm, Altura: 718 mm

    Especificaciones
    • This product is only available for the Swedish market.


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAriellaspegelskap_aqua
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de productosSpegelskåp
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Muebles

    Disponibilidad en regiones

    Europa