Publique sus productos
Bathtub handle
Bathtub handle
    Alterna

    Bathtub handle

    Traducido por Google,

    Este producto solo está disponible para el mercado sueco.

    Tirador de bañera en cromo, disponible en dos medidas.

    Ancho: 353 y 653 mm

    Altura: 53

    Profundidad: 88

    Especificaciones
    • This product is only available for the Swedish market.

      Color: Chrome

      Width: 353 mm
      Height: 53 mm
      Depth: 88 mm

      Width: 653 mm
      Height: 53 mm
      Depth: 88 mm

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBadkarshandtag
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de productosBadkar
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 17 21
    • Título OmniClass Bathtub Grab Bars