Publique sus productos
Bella Aqua bathroom furniture
Bella Aqua bathroom furniture
Bella Aqua bathroom furniture
Bella Aqua bathroom furniture
    Alterna

    Bella Aqua bathroom furniture

    Traducido por Google,

    Este producto solo está disponible para el mercado sueco.

    El mueble de baño Alterna Bella Aqua incluye un lavabo reversible de cerámica y un espejo. El grifo se puede instalar a la derecha o a la izquierda. Está fabricado en termoplástico y es totalmente resistente al agua. La puerta se abre mediante un sistema de apertura por presión.

    Disponible en blanco.

    Mueble de baño con lavabo:
    Ancho: 398 mm
    Profundidad: 225 mm
    Altura: 680 mm


    Espejo:

    Ancho: 400 mm
    Profundidad: 20 mm
    Altura: 700 mm

    Especificaciones
    • This product is only available for the Swedish market.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBellaaqua_badrumsmobler
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de productosBadrumsmöbler
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)680
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)225
    Información relacionada
    • Material principalTablero de partículas
    • Material secundarioCerámica
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)18.44
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniClass Residential Bathroom Specialty Casework
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Europa