Publique sus productos
Ella Vanity unit with mineral composite basin
Ella Vanity unit with mineral composite basin
Ella Vanity unit with mineral composite basin
Ella Vanity unit with mineral composite basin
    Alterna

    Ella Vanity unit with mineral composite basin

    Traducido por Google,
    Este producto solo está disponible para el mercado sueco. El tocador Alterna Ella viene con un lavabo en compuesto mineral. Con orificio de desbordamiento. El armario está fabricado en MDF/aglomerado resistente a la humedad. Cajones de cierre suave. También disponible en un modelo compacto. Con orificio de desbordamiento. Para montaje en pared. Para combinar con el armario Isella/Ella Tall y los armarios Ella o Ariella Mirror. Ancho: 500, 600 y 900 mm Fondo: 390 y 460 mm Alto: 415 mm Colores: blanco alto brillo y gris mate Manillas disponibles como accesorios.
    Especificaciones
    • This product is only available for the Swedish market. Material vanity unit: moisture resistant MDF or chipboard. Material basin: mineral composite Ella vanity unit 50 Compact Size: B 502 x H 415 x D 390 mm Ella vanity unit 60 Compact Size: B 605 x H 415 x D 390 mm Ella vanity unit 60 Size: B 605 x H 415 x D 460 mm Ella vanity unit 90 Size: B 905 x H 415 x D 460 mm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEllaunderskap_mineralkomposit
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de productosBadrumsmöbler
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-06-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Material secundarioMármol mineral
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010013
    • Nombre ETIMBathroom vanity
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Descripción Uniclass 2015Vanity units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniClass Bathroom Units
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures