Publique sus productos
Isella Aqua Wave Vanity Unit with mineral composite washbasin
Isella Aqua Wave Vanity Unit with mineral composite washbasin
Isella Aqua Wave Vanity Unit with mineral composite washbasin
Isella Aqua Wave Vanity Unit with mineral composite washbasin
Isella Aqua Wave Vanity Unit with mineral composite washbasin
Isella Aqua Wave Vanity Unit with mineral composite washbasin
Isella Aqua Wave Vanity Unit with mineral composite washbasin
Isella Aqua Wave Vanity Unit with mineral composite washbasin
Isella Aqua Wave Vanity Unit with mineral composite washbasin
Isella Aqua Wave Vanity Unit with mineral composite washbasin
    Alterna

    Isella Aqua Wave Vanity Unit with mineral composite washbasin

    Traducido por Google,

    Este producto sólo está disponible para el mercado sueco.

    Mueble Wave Vanity Wave Isella Aqua de Alterna en blanco mate o azul petróleo mate con lavabo de composite mineral. Los muebles bajo lavabo son completamente hidrófugos en termoplástico, con 2 cajones con cierre suave. Disponible en diferentes profundidades y anchos. Los muebles bajo lavabo se entregan completamente montados con tiradores en latón, blanco mate, negro mate o aluminio cepillado.

    Medidas 50 Compact: Ancho: 502 mm, Fondo: 390 mm, Alto: 605 mm

    Medidas 60 Compact: Ancho: 605 mm, Fondo: 390 mm, Alto: 605 mm

    Medidas 60: Ancho: 605 mm, Fondo: 460 mm, Alto: 605 mm

    Especificaciones
    • This product is only available for the Swedish market.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaIsellaunderskap_aqua-wave_mineralkomposit
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de productosBadrumsmöbler
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioComposite
    • Diseñado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010013
    • Nombre ETIMBathroom vanity
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Descripción Uniclass 2015Vanity units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniClass Bathroom Units
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa