Publique sus productos
Isella Aqua Vanity Unit with doors and mineral composite washbasin
Isella Aqua Vanity Unit with doors and mineral composite washbasin
Isella Aqua Vanity Unit with doors and mineral composite washbasin
    Alterna

    Isella Aqua Vanity Unit with doors and mineral composite washbasin

    Traducido por Google,

    Este producto solo está disponible para el mercado sueco.

    Mueble bajo lavabo Alterna Isella Aqua en blanco mate con lavabo de composite mineral. Los muebles bajo lavabo son totalmente impermeables en termoplástico, con 2 puertas de cierre amortiguado. Los muebles bajo lavabo se entregan completamente montados. Los mangos están disponibles como accesorios.

    Medidas: Ancho: 605 mm, Fondo: 390 mm, Alto: 605 mm

    Especificaciones
    • This product is only available for the Swedish market.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaIsellaunderskap_aqua_dorrar_mineralkomposit
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de productosBadrumsmöbler
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010013
    • Nombre ETIMBathroom vanity
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Descripción Uniclass 2015Vanity units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniClass Bathroom Units
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures