Este producto sólo está disponible para el mercado sueco.
Mueble de baño Isella con encimera y lavabo. La encimera está fabricada en composite de cuarzo y el lavabo en cerámica. El mueble está fabricado en tablero de fibra de densidad media/aglomerado resistente a la humedad. Cajones con cierre amortiguado. Para montaje en pared. La altura de instalación recomendada desde el suelo hasta la parte superior del lavabo es de 940 mm. Disponible en anchos de 60, 90 y 120. Para combinar con el mueble alto Isella/Ella y los muebles con espejo Ariella. Los tiradores están disponibles como accesorios.
Ancho: 908 mm
Profundidad: 470 mm
Altura: 737 mm
Colores de muebles de baño: blanco brillo, blanco mate, gris claro mate, arena y roble.
Colores de encimera: blanco mate y negro mate
Colores lavabo: blanco mate y negro mate