Publique sus productos
Isella 120 (60+2x30) with laundry basket unit and countertop washbasin
Isella 120 (60+2x30) with laundry basket unit and countertop washbasin
Isella 120 (60+2x30) with laundry basket unit and countertop washbasin
Isella 120 (60+2x30) with laundry basket unit and countertop washbasin
Isella 120 (60+2x30) with laundry basket unit and countertop washbasin
    Alterna

    Isella 120 (60+2x30) with laundry basket unit and countertop washbasin

    Traducido por Google,

    Este producto solo está disponible para el mercado sueco.

    Mueble bajo lavabo Isella 120 (60+2x30) viene con un mueble bajo lavabo Isella 60 y 2 piezas de muebles bajo lavabo Isella con cestos de ropa en el interior. Con encimera y lavabo sobre encimera en cerámica. La encimera es de composite de cuarzo y el lavabo de cerámica. El armario está fabricado en MDF/aglomerado resistente a la humedad. Cajones de cierre suave. Para montaje en pared. La altura de instalación recomendada desde el suelo hasta la parte superior del lavabo es de 940 mm. Para combinar con el armario Isella/Ella Tall y los armarios Ariella Mirror. Los mangos están disponibles como accesorios.

    Ancho total: 1 210 mm

    Profundidad: 470 mm

    Altura: 737 mm

    Colores muebles bajo lavabo: blanco alto brillo, blanco mate y gris claro mate

    Colores encimera: blanco mate y negro mate

    Colores lavabo: blanco mate y negro mate

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaIsellaunderskap_porslin_tvattkorg_60_2x30
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de productosBadrumsmöbler
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Material secundarioCerámica
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010013
    • Nombre ETIMBathroom vanity
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Descripción Uniclass 2015Vanity units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniClass Bathroom Units
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures