Publique sus productos
Leone Bath, acrylic
Leone Bath, acrylic
Leone Bath, acrylic
Leone Bath, acrylic
Leone Bath, acrylic
Leone Bath, acrylic
Leone Bath, acrylic
    Alterna

    Leone Bath, acrylic

    Traducido por Google,

    Este producto solo está disponible para el mercado sueco.

    Alterna Leone es una bañera de estilo clásico con acabado en alto brillo. La bañera tiene un peso relativamente bajo gracias al hecho de que está hecha de ABS y acrílico resistentes. La forma de la bañera significa que se puede colocar de forma independiente en cualquier lugar del baño.

    La bañera se entrega completa con 4 pies, válvula pop-up y tubo de desagüe. Todos los detalles en color a juego. Elige entre blanco, negro, cromo y latón

    Especificaciones
    • This product is only available for the Swedish market.

      Freestanding bathtub

      Color: High gloss white
      Material: fiberglass reinforced acrylic

      Leone 1 500
      Measurements: L 1 500 x W 675 x H 450 mm
      Depth: 425 mm

      Leone 1 600
      Measurements: L 1 600 x B 675 x H 450 mm
      Depth: 425 mm

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLeonebadkar
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de productosBadkar
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs