Publique sus productos
Altro Classic 25 Safety Flooring CEEM
Altro Classic 25 Safety Flooring CEEM
Altro Classic 25 Safety Flooring CEEM
Altro Classic 25 Safety Flooring CEEM
Altro Classic 25 Safety Flooring CEEM
Altro Classic 25 Safety Flooring CEEM
    Altro

    Altro Classic 25 Safety Flooring CEEM

    Traducido por Google,

    Resistencia al deslizamiento R11 especializada para lugares con contaminantes como polvo de tiza, serrín y agua turbia proveniente de trabajos con arcilla, como talleres de manualidades, diseño, tecnología y arte, y áreas de circulación. Permite una transición segura entre pisos R12 y R10, lo que ayuda a reducir el riesgo de resbalones. Ofrece durabilidad y resistencia por más de 60 años.

    Póngase en contacto con Altro

    Especificaciones
    • Technical summary

      Type of product:Roll
      Thickness:2.5mm
      Life expectancy:25 years
      No. of colours:12
      Weight:3.1kg/m²
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAltro-Classic-25-CEEM
    • Familia de productoFloors
    • Grupo de productosSafety
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Pavimento - Otros
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Ss_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Flooring and decking systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniClass Flooring Specialties and Accessories
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes