Publique sus productos
Altro Fortis Titanium™ Wall Panels UK
Altro Fortis Titanium™ Wall Panels UK
    Altro

    Altro Fortis Titanium™ Wall Panels UK

    Traducido por Google,

    Las puertas y las paredes de pladur se dañan con facilidad, ya sea por rasguños y golpes al pasar la gente o por abolladuras y agujeros más graves causados ​​por vehículos. Altro Fortis Titanium ha sido diseñado específicamente para proteger estas superficies. Es denso, impermeable y resistente a los golpes. Su superficie ligeramente texturizada disimula las marcas, manteniendo la pared en buen estado durante más tiempo.

    Disponible en 11 colores, Altro Fortis Titanium combina con muchos tonos de Altro Whiterock Satins. Esto ofrece flexibilidad de diseño, convirtiéndolo en una solución versátil para diversas áreas. Además, el color es uniforme, lo que reduce la visibilidad de golpes o arañazos. También se ofrecen opciones de color personalizadas para satisfacer cualquier requisito específico*. Con una superficie impermeable y fácil de limpiar, Altro Fortis Titanium mejora la facilidad de limpieza, lo que supone una gran ventaja en las áreas de aplicación recomendadas.

    ** Se aplican condiciones. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.

    Especificaciones
    • Type of product:Extruded semi-rigid PVC sheet
      Surface finishTextured
      Thickness:2.5mm
      Size

      3000 x 1220mm

      No. of colours:11
      Weight:3.6kg/m²
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAltro-Fortis-Titanium-uk
    • Familia de productoWalls
    • Grupo de productosFortis Titanium
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Código Uniclass 2015Ss_25_45
    • Descripción Uniclass 2015Wall covering and finish systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 72 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Coverings
    • Número OmniClass23-15 15 19
    • Título OmniClass Wall Coverings
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía Europa
    Australia
    Irlanda
    Nueva Zelanda
    Reino Unido