Publique sus productos
Altro Operetta Flooring UK
Altro Operetta Flooring UK
Altro Operetta Flooring UK
Altro Operetta Flooring UK
Altro Operetta Flooring UK
Altro Operetta Flooring UK
    Altro

    Altro Operetta Flooring UK

    Traducido por Google,

    Altro Operetta es un suelo robusto, perfecto para zonas de tráfico medio a alto, fácil de limpiar y mantener. Diseñado según la filosofía Bauhaus, donde el estilo es tan importante como la funcionalidad, ofrece una amplia gama de atractivos colores y acabados naturales que se adaptan a cualquier estilo de decoración. Combina a la perfección con Altro Orchestra y Altro Serenade para crear una estética armoniosa. Consulta nuestra práctica guía de combinaciones.

    Combínelo con nuestra amplia gama de revestimientos de pared Altro: Altro Whiterock para áreas que requieren una superficie higiénica y la protección de pared Altro Fortis para áreas de mucho tránsito que necesitan protección adicional.

    Póngase en contacto con Altro

    Especificaciones
    • Type of product:Roll
      Slip riskLow
      Thickness:2mm
      Life expectancy:15 years
      No. of colours:16
      Weight:2.66kg/m²
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAltro-Operetta-uk
    • Familia de productoFloors
    • Grupo de productosSmooth
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Pavimento - Otros
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Ss_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Flooring and decking systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniClass Flooring Specialties and Accessories
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía Europa
    Australia
    Irlanda
    Nueva Zelanda
    Reino Unido