Publique sus productos
Altro Serenade Flooring UK
Altro Serenade Flooring UK
Altro Serenade Flooring UK
Altro Serenade Flooring UK
Altro Serenade Flooring UK
Altro Serenade Flooring UK
Altro Serenade Flooring UK
    Altro

    Altro Serenade Flooring UK

    Traducido por Google,

    Pisos lisos con reducción de sonido mejorada y alto confort bajo los pies.

    El silencio es oro. Ya sea para suavizar los sonidos de los pies pequeños o maximizar la privacidad en el trabajo o el ocio, Altro Serenade acústico está más que preparado para la tarea. Con un grosor de 3,9 mm y un aislamiento de ruido de impacto de 19 dB y una clasificación IIC de 54, no solo reduce el ruido, sino que proporciona un alto nivel de comodidad bajo los pies, lo que lo convierte en una excelente solución para espacios muy utilizados.

    Con 15 opciones de color y diseño, combina y coordina con Altro Orchestra y Altro Operetta.

    Combine con nuestra amplia gama de productos de pared Altro para obtener un sistema de suelo y pared atractivo y duradero.

    Especificaciones
    • Key benefits

      • 3.9mm thick
      • Provides ample comfort underfoot
      • IIC rating of 54
      • 15 colors available - coordinate with Altro Orchestra and Altro Operetta ranges for a complete look throughout
      • 19dB sound reduction
      • FloorScore Certified / Low VOCs
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAltro-Serenade-uk
    • Familia de productoFloors
    • Grupo de productosSmooth
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Pavimento - Otros
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Ss_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Flooring and decking systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniClass Flooring Specialties and Accessories
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía Europa
    Australia
    Irlanda
    Nueva Zelanda
    Reino Unido