Publique sus productos
Altro Walkway 20 Slip-Resistant Flooring UK
Altro Walkway 20 Slip-Resistant Flooring UK
Altro Walkway 20 Slip-Resistant Flooring UK
Altro Walkway 20 Slip-Resistant Flooring UK
Altro Walkway 20 Slip-Resistant Flooring UK
Altro Walkway 20 Slip-Resistant Flooring UK
Altro Walkway 20 Slip-Resistant Flooring UK
    Altro

    Altro Walkway 20 Slip-Resistant Flooring UK

    Traducido por Google,

    Pavimento de seguridad resistente y versátil

    Altro Walkway 20 es nuestro popular suelo de seguridad resistente de 2 mm. La gama cuenta con 44 colores y comparte su paleta con Altro XpressLay. Esto le permite combinar ambas gamas cuando necesite pisos de seguridad adheridos tradicionalmente y sin adhesivos en áreas adyacentes mientras mantiene una apariencia uniforme. Dos grandes miradas, un gran producto. Lo que es aún mejor es que Altro Walkway 20 le ofrece dos estilos distintos; tradicional y moderno. No se preocupe, ambos estilos vienen con Altro Easyclean, limpieza superior y resistencia a las manchas.

    Hay disponible una versión disipadora de estática, diseñada específicamente para lugares donde se debe evitar la acumulación de estática.

    Póngase en contacto con Altro

    Especificaciones
    • Key benefits

      • Hard-wearing 2mm safety flooring
      • Expansive range includes 44 colors for a variety of applications
      • Shares palette with Altro XpressLay, allows coordination between traditionally adhered and adhesive-free safety flooring
      • Shares colors with Altro Aquarius for seamless transition between wet and dry areas
      • Static dissipative version available
      • Achieves R10 slip resistance rating and SCoF of .78 dry, .8 wet
      • FloorScore Certified / Low VOCs
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAltro-Walkway-20-uk
    • Familia de productoFloors
    • Grupo de productosSlip-Resistant
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Pavimento - Otros
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Ss_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Flooring and decking systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniClass Flooring Specialties and Accessories
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía Europa
    Australia
    Irlanda
    Nueva Zelanda
    Reino Unido