Publique sus productos
Altro Stronghold 30 Adhesive–Free UK
Altro

Altro Stronghold 30 Adhesive–Free UK

Traducido por Google,

Suelo de seguridad sin adhesivo para un impacto máximo y un tiempo de inactividad mínimo

Ponga en funcionamiento su cocina en un tiempo récord con el nuevo suelo sin adhesivo Altro Stronghold 30. Este suelo revolucionario, diseñado específicamente para cocinas comerciales y áreas de cocina, se puede soldar y pisar el mismo día, lo que reduce drásticamente el tiempo de inactividad de la cocina.

Los pisos sin adhesivo Stronghold 30 de Altro están diseñados para durar y soportar entornos de cocina difíciles. Es muy fácil de instalar, mantener y reparar, y tiene una resistencia excepcional a rayones y raspaduras para un rendimiento duradero. Con la calificación de resistencia al deslizamiento más alta de Altro y un cómodo grosor de 3 mm, también reduce el ruido hasta en 10 dB.

Elija entre cuatro colores atemporales que combinen con su estilo. Combine el piso sin adhesivo Altro Stronghold 30 con los paneles de pared Altro Puraguard para lograr una solución sólida e higiénica en cualquier cocina comercial o industrial, área de preparación de alimentos o de servicio.

Altro Stronghold 30 también está disponible en una versión tradicional pegada.

Aplicaciones típicas

  • Cocinas comerciales pequeñas
  • Áreas de preparación de alimentos
  • Áreas de servicio de back-of-house
  • Cocinas temporales

Póngase en contacto con Altro

Especificaciones
  • Features + benefits

    • Adhesive-free installation for minimum downtime
    • Achieves highest level of slip resistance
    • Risk of slipping is 1 in a million even with contaminants present
    • Heat-welded seams for better hygiene
    • FDA / USDA / CFIA / HACCP compliant
    • FloorScore Certified / Low VOCs
    • Independent Halo tests indicate 10x lower bacteria count than quarry tile
    • Fungi and mold-resistant, achieves zero growth after 21 days
    • This product does not contain PFAs
Especificaciones técnicas
  • Referenciaaltro-stronghold-30-adhesive-free-uk
  • Familia de productoFloors
  • Grupo de productosSafety
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-10-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVinilo
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Pavimento - Otros
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20
  • Descripción Uniclass 2015Flooring and decking systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 11
  • Título OmniClass Flooring Specialties and Accessories
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

Disponibilidad en regiones

Oceanía Europa
Australia
Irlanda
Nueva Zelanda
Reino Unido