Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

larcore®A2 & elZinc® Blue HideTech® PLUS system

Número de Artículo: larcoreA2elZIncBlue
Fabricante: Alucoil
Familia del producto: Honeycomb panel
Grupo del producto: larcore® A2 & elZinc®
Anchura (mm): 1
Altura (mm): 1
Profundidad (mm): 1
Fecha de publicación: 2016-05-05
Número de edición: 2
Tipo: Documentación (sólo información)
Descarga (13)
Producido a través de un proceso de fabricación en continuo, único en el mundo, larcore ® A2 ofrece características excepcionales en comparación con los materiales tradicionales de la arquitectura.

Con una alta garantía de calidad constante, larcore ® A2 es capaz de ser producido en grandes dimensiones de hasta 2 metros de ancho por 14 metros de largo.

La instalación del panel de nido de abeja de aluminio larcore ® A2, reduce increíblemente el peso de la fachada, proporciona una increíble rigidez, posibilita las grandes modulaciones manteniendo planicidad y tiene una clasificación al fuego A2.

Sistema constructivo de revestimiento para fachada ventilada a base de elementos tipo panel honeycomb de Zinc con el borde protegido por un doble canteado, a partir de panel con núcleo de nido de abeja larcore®, fabricado por Alucoil®.

larcore® & elZinc® A2 15mm es un material multilaminar, fabricado mediante un proceso industrial, consistente en adherir de forma continua y en ambos lados de un núcleo de nido de abeja de celda ¼” y espesor total del foil 50 micras EN AW 3005-H19, dos láminas de Zinc de 0,5mm de espesor y aleación Z1 (>99,9995%), según norma UNE-EN 1179, con un espesor nominal de 15mm. El acabado exterior, de la gama de acabados estándar (a elegir), se suministrará con un film plástico de 100 micras como protección de la superficie vista y para asegurar su adecuado acabado durante la transformación y colocación en obra. Clasificación a fuego según UNE-EN 13501-1: A2-s1,d0. Los paneles estarán exentos de halógenos, y componentes que puedan llevar azufre, mercurio, cadmio, amianto, asbestos o alguna otra sustancia peligrosa.

El sistema HIDETECH® PLUS de Alucoil®, mediante el certificado ETE/ETA n°16/0415 del 23/05/2016, se basa en colgar el panel de una estructura primaria mediante anclajes puntuales (‘packs’), los cuales permiten una regulación tridimensional de ±20mm. Una vez colocados en su soporte y posicionados en base a un correcto replanteo del plano de fachada, el panel sobre cuya piel interior se remacharán unas piezas de cuelgue (grapas) se posiciona contra los packs. Los ganchos de cuelgue de estos packs incluirán unos elementos de PVC gris, que aseguran un ajuste total y carente de vibraciones o ruidos. Tanto las grapas como todos los elementos de los packs, se mecanizan a partir de perfiles de aluminio de aleación EN AW 6106 T6, lacados en negro. La piel exterior del panel sobresaldrá unos 30mm de la interior y del núcleo (que previamente se habrán fresado) y se plegará primero por encima del espesor del panel y después sobre la piel interior, a la que se remachará para asegurar la fijación mecánica de todas las capas del panel (doble canteado sellado). El pliegue sobre el espesor se hará además con una ligera pendiente hacia adentro, de forma que la deposición de polvo o suciedad durante la vida útil del panel no sea arrastrada hacia la piel visible debido al agua de la lluvia. La tornillería del sistema será de acero inoxidable A2, y los remaches –tanto los que sujetarán las grapas a la piel interior como los que conformarán el doble canteado- de cuerpo de aluminio y vástago de acero inoxidable A2.


Material principal: Zink
Material secundario: Aluminium
Diseñado en: Spain
Fabricado en: Spain
Peso Neto (kg): 1

Categoría BIMobject: Muros - Revestimiento
Clasificación IFC: Building Element
nombre UNSPSC: Exterior finishing materials
código UNSPSC: 3015
Uniclass 1.4 Código: JH15
Uniclass 1.4 Descripción: Rainscreen cladding/overcladding
Uniclass 2.0 Código: PR-45-47-04
Uniclass 2.0 Descripción: Aluminium Composite Material (Acm) Panels
NBS Reference Código: 45-47-04
NBS Reference Descripción: Aluminium Composite Material (Acm) Panels
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands