Publique sus productos
Sliding and lift & slide insulated system SMARTIA M450
Sliding and lift & slide insulated system SMARTIA M450
Sliding and lift & slide insulated system SMARTIA M450
    Alumil
    Archivados

    Sliding and lift & slide insulated system SMARTIA M450

    SMARTIA M450 represents the next generation of advanced systems for minimal lift & slide and regular sliding doors. It meets the demanding requirements of contemporary residences for high thermal insulation and modern aesthetics.

    Especificaciones
      • FRAME DEPTH: 113 mm
      • SASH DEPTH: 45 mm
      • SASH WEIGHT: up to 200 Kg lift & slide, up to 180 Kg sliding
      • MINIMUM VISIBLE ALUMINIUM FACE HEIGHT: 124,5 mm lift & slide, 114 mm sliding
      • MINIMUM VISIBLE ALUMINIUM FACE WIDTH AT THE CENTRAL VERTICAL COLUMN (INTERLOCKING PROFILE): 25 mm
      • GLAZING TYPE: Double - Triple
      • MAXIMUM GLAZING THICKNESS: 36 mm
      • MECHANISM: Lift & slide mechanism, Sliding mechanism
      • SEALING METHOD: Perimetrical with tri-fin brushes and/or EPDM gaskets
      • MINIMUM THRESHOLD HEIGHT: 45 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasliding-and-lifting-sliding-insulated-system-smartia-m450
    • Familia de productoSMARTIA
    • Grupo de productosSliding
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2022-10-31
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enGrecia
    • Fabricado enGrecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código ETIMEC003534
    • Nombre ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nombre UNSPSCDoors and windows and glass
    • Código UNSPSC3017
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
    • Descripción Uniclass 2015Sliding door and partition sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows