MB-104 Passive AERO Corner Window Fixed Structural GlassMB-104 Passive AERO Corner Window Fixed Structural GlassMB-104 Passive AERO Corner Window Fixed Structural Glass
Ver imágenes anteriores
Ver siguientes imágenes
Aluprof

MB-104 Passive AERO Corner Window Fixed Structural Glass

Traducido por Google,

El MB-104 Passive es un sistema de puertas y ventanas equipado con rotura de puente térmico que proporciona el máximo rendimiento de aislamiento térmico y cumple con todos los requisitos de los componentes de construcción pasivos.

El sistema se utiliza para fabricar elementos de desarrollo arquitectónico exterior, por ejemplo, varios tipos de ventanas, puertas, vestíbulos y estructuras espaciales, que se caracterizan, además del excelente aislamiento térmico, por un muy buen aislamiento acústico, estanqueidad al agua y al aire y alta resistencia estructural.

La construcción del perfil del sistema Pasivo MB-104 se presenta en dos variantes, dependiendo de los requerimientos de ahorro de energía térmica: SI y AERO

Los parámetros de puertas y ventanas basados en MB-104 Passive superan los requisitos actuales de las normas y estándares aplicables más estrictos; es por eso que el sistema MB-104 Passive está dedicado a la construcción pasiva y energéticamente eficiente.

Especificaciones
  • Why MB-104 Passive?

    • Passive House Institute Darmstadt-certified windows: MB-104 Passive SI and MB-104 Passive Aero
    • excellent thermal insulation performance for openable window: Uw from 0.53 W//m2K and for door UD from 0,62 W//m2K
    • standard-exceeding tightness and insulation performance
    • large range of glazing, up to 81mm
    • exterior doors are available both glazed and panelled – it’s a perfect entrance door to a modern home

    MB-104 Passive can also be used to fabricate highly aesthetic panel doors that meet the expectations of the most demanding users.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMB-104_Passive_AERO_corner_fixed_structural_glass_window
  • Familia de productoWindows & Doors
  • Grupo de productosMB-104 Passive Aero
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-17
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)104
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas - Otros
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 1.4JL10
  • Descripción Uniclass 1.4Windows
  • Código Uniclass 2.0PR-59-97
  • Descripción Uniclass 2.0Windows
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • Código de Referencia NBS 59-97
  • Descripción de referencia NBS Windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Norteamérica
Rusia
Turquía
Kenia
Canadá
Finlandia
Georgia
Estados Unidos
Suecia
Azerbaiyán
Haití
Noruega
Irán
Reino Unido
Arabia Saudí
Irlanda
Kuwait
España
Emiratos Árabes Unidos
Portugal
Catar
Francia
Países Bajos
Dinamarca
Alemania
Bélgica
Estonia
Lituania
Letonia
Bielorrusia
Ucrania
Eslovaquia
Polonia
República Checa
Suiza
Italia
Hungría
Austria
Serbia
Eslovenia
Croacia
Bosnia-Herzegovina
Montenegro
Rumanía
Moldavia
Islandia