Publique sus productos
MB-78EI DPA Automatic Sliding Fireproof Door System
MB-78EI DPA Automatic Sliding Fireproof Door System
    Aluprof

    MB-78EI DPA Automatic Sliding Fireproof Door System

    Traducido por Google,

    El sistema MB-78 EI DPA se utiliza para la ejecución de mamparas con puertas correderas simples y dobles automáticas integradas de clase ignífuga EI15 o EI30. Se basa en el sistema MB-78EI de mamparas ignífugas con puerta integrada, que proporciona la mayoría de los componentes, como perfiles principales, junquillos, insertos de refrigeración, cintas expansivas, juntas y la mayoría de los accesorios.

    El sistema MB-78 EI DPA presenta las siguientes características:
    • la profundidad de construcción de los perfiles equivale a 78 mm.
    • El sistema se basa en perfiles de aluminio de tres cámaras con separadores térmicos de 34 mm de ancho.
    • Los elementos resistentes al fuego se insertan en la cámara interna de los perfiles, así como en el espacio aislante entre los perfiles. En las superficies externas se colocan elementos aislantes adicionales y cintas expansivas.
    • Clase de resistencia al fuego EI15 y EI30, en situaciones de exposición al fuego exterior e interior.
    • La unión de los perfiles de tabique fijo se realiza mediante juntas de esquina tipo “L” o juntas transversales tipo “T”. Los perfiles de las hojas se conectan transversalmente – tipo “T”.
    • La unidad se puede montar en la partición del sistema o en la mampostería.
    • Posibilidad de aplicar varillas laminadas pegadas en la superficie del vidrio.
    • La tecnología de fabricación de la construcción es la misma que en el sistema MB-78 EI.
    • El utillaje aplicado para trabajos de puerta corredera proviene del sistema MB-78 EI.

      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaMB-78EI-DPA-Automatic-Sliding-Fireproof-Door-System
      • Familia de productoFire rated systems
      • Grupo de productosMB-78EI
      • TipoShowcase (modelo)
      • Día de publicación2021-06-09
      • Número de edición1
      • Profundidad (mm)78
      Información relacionada
      • Material principalAluminio
      • Material secundarioVidrio
      • Diseñado enPolonia
      • Fabricado enPolonia
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos
      • Clasificación IFC Puerta
      • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
      • Descripción Uniclass 2015Sliding doorset systems
      • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 73
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Metal Doors
      • Número OmniClass23-17 11 13 19
      • Título OmniClass Sliding Metal Doors
      • CSI UniFormat II CódigoB2030
      • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors