Publique sus productos
MB-SLIMLINE Window 1-sash Fixed with Vienna Muntins
MB-SLIMLINE Window 1-sash Fixed with Vienna Muntins
MB-SLIMLINE Window 1-sash Fixed with Vienna Muntins
    Aluprof

    MB-SLIMLINE Window 1-sash Fixed with Vienna Muntins

    4.7 de 5 estrellas4.7(20 reseñas)
    Traducido por Google,

    El sistema de ventanas con rotura de puente térmico MB-Slimline , altamente aislado, está destinado a la fabricación de elementos de estructura externa tales como varios tipos de ventanas de alta resistencia y apertura hacia el interior (ventanas batientes, hopper, oscilobatientes) y ventanas fijas de un Excelente resistencia al agua, estanqueidad al aire y rendimiento de aislamiento acústico. Con sus perfiles de aluminio de muy pequeño ancho, visibles desde el lado exterior de la construcción, MB-Slimline permite fabricar hojas en dos variantes: con perfiles visibles o invisibles (SG) desde el lado exterior de la estructura. Cuando se utilizan marcos invisibles, la apariencia de las unidades abiertas y fijas es casi idéntica. Este sistema también puede sustituir en gran medida las ventanas de estilo antiguo, hechas de perfiles de acero y mantener una apariencia similar desde el exterior de la construcción, al tiempo que aumenta significativamente el aislamiento térmico de la mampara.

    Especificaciones
    • Features and benefits MB-SLIMLINE:

      • high resistance to water & air infiltration plus an excellent thermal insulation can be obtained thanks to the special shape of the central gasket
      • good thermal insulation Uw from 0,8 W/(mK)
      • important glazing range, up to 81 mm
      • the use of typical “Euro” grooves enables installation of most of the available fittings
      • the construction method is maximally simplified. Profile connections (corner & T-connections) are performed by bolting or studding

      Technical parameters:
      • Air permeability: class 4, EN 1026:2001; EN 12207:2001
      • Watertightness: classE 1500, EN 1027:2001; EN 12208:2001
      • Thermal insulation: (Uw): from 0,8 W/(m2K)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMB-SLIMLINE_window_1sash_fixed_with_vienna_muntins
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de productosMB-SLIMLINE windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas colgantes dobles
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Norteamérica África