Publique sus productos
BGR/SK Garage Door
BGR/SK Garage Door
BGR/SK Garage Door
    Aluprof

    BGR/SK Garage Door

    4.7 de 5 estrellas4.7(117 reseñas)
    Traducido por Google,

    Hay muchos tipos de puertas de garaje, por mencionar sólo las puertas enrollables, segmentadas o basculantes. La elección correcta depende principalmente de nuestros requisitos relacionados con el producto. Si queremos que sea motorizada y ocupe el mínimo espacio, debemos optar por una puerta de garaje enrollable. Gracias a su versatilidad, la puerta enrollable se puede instalar tanto en edificios existentes como en construcción. Su ventaja particular es que ahorra espacio porque la puerta se puede abrir verticalmente. Esto será apreciado especialmente por aquellos que no tienen un gran camino de entrada o que estacionan su automóvil directamente en la calle. La cortina de la puerta levantada no limita la visibilidad, lo que afecta en gran medida la seguridad del conductor.

    Aluprof SA ofrece puertas de garaje motorizadas. Este tipo de puerta no solo es cómoda de usar, sino también segura. El uso de accionamiento eléctrico permite utilizar el mecanismo de control remoto. El radiocontrol te permite abrir y cerrar la puerta mediante un mando a distancia, sin necesidad de bajarte del coche. Esto se apreciará especialmente por la noche, bajo la lluvia o en invierno. La puerta también está equipada con un dispositivo de protección contra caídas. Además, se pueden utilizar una serie de protecciones, como la fotocélula o el dispositivo de seguridad del borde de cierre.

    Especificaciones
    • • Functionality
      Garage doors can be assembled not only in buildings which are under construction but also in existing buildings. The gate which works vertically is a perfect solution where a ramp to the garage is short or leads directly from the street. It improves significantly the safety of the driver because a raised curtain of the gate does not reduce the visibility.

      • Design
      Aluminium profiles and shutter boxes are manufactured of high-grade aluminium sheet double-lined with PUR-PA lacquer and have an increased resistance to abrasion and weather conditions. The filling foam provides the profiles with good thermal and acoustic insulation parameters. A proper airflow is possible thanks to profiles with vents. There is also
      a possibility to use profiles with vision panels while allowing in daylight. Depending on the dimensions and building conditions we have two types of garage doors, namely:
      - on consoles: BGR / KNB,
      - in a shutter box: BGR / SK

      • Operational comfort
      Garage doors are controlled electrically with a motor coupled with remote control. Radio control system enables to close and open the garage door without getting out from a car. It is
      a significant advantage especially in the evenings, winter time or when is raining.

      • Safety
      According to the building regulations the garage door is equipped with protection against fall down as a standard feature. It can be equipped additionally with protection against being crushed during closing and against raising. Furthermore, the garage door can also have a set of photocells. In the case of a power supply breakdown, the garage door can be opened with the aid of emergency manual override. The electromagnetic bracket of a motor including security springs can effectively protect against raising up/lifting up the curtain of a garage door.
      • Colour range

      A large selection of standard colours meets the requirements of the most demanding customers. Colour layers are applied using powder coating technology.

      • Certificates
      Components used for the production of Aluprof roller shutters are certified for conformity with the respective technical approvals and available to customers. To have access to those documents please click here and then log in to the authorised area.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciabgr-sk-garage-door
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de productosGarage door
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas de garaje
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCMetal doors
    • Código UNSPSC30171505
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_75
    • Descripción Uniclass 2015Sectional overhead doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSectional Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Título OmniClass Sectional Overhead Metal Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors