Publique sus productos
Earthline Vertical Facade Slats
Earthline Vertical Facade Slats
Earthline Vertical Facade Slats
Earthline Vertical Facade Slats
Earthline Vertical Facade Slats
Earthline Vertical Facade Slats
    Aluprof

    Earthline Vertical Facade Slats

    4.8 de 5 estrellas4.8(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Las lamas decorativas de aluminio para fachadas EARTHLINE redefinen el acabado de las paredes al introducir un efecto tridimensional dinámico que aporta una estética única y moderna a cualquier edificio. Esta innovadora solución realza el carácter arquitectónico, creando un estilo audaz y contemporáneo.

    Diseñado para integrarse a la perfección con otros sistemas Aluprof, EARTHLINE permite una visión arquitectónica coherente. Estas lamas versátiles se pueden utilizar para fachadas ventiladas, paneles de puertas o como acabados decorativos de paredes interiores, aportando un aspecto distintivo y refinado a cualquier aplicación. Son ideales para viviendas modernas, residencias de lujo, complejos multifamiliares y edificios públicos. Para quienes buscan la calidad y el estilo del siglo XXI, EARTHLINE es la opción perfecta.

    Armonía perfecta entre funcionalidad y diseño

    Los paneles decorativos de aluminio EARTHLINE combinan tecnología de vanguardia con una estética excepcional. Fabricados con robustas secciones de base y elegantes perfiles de cobertura, el sistema garantiza resistencia y elegancia. Los perfiles a presión se fijan fácilmente a subestructuras de aluminio o madera prefabricadas, o directamente a paredes interiores, ofreciendo una instalación sencilla y eficiente.

    Posibilidades de diseño ilimitadas

    Disponibles en anchos de 30 mm y 90 mm, las lamas se pueden instalar vertical u horizontalmente, adaptándose a diversas preferencias de diseño. El sistema también admite iluminación LED en configuraciones de una cara, dos caras o central, lo que permite efectos de iluminación creativos que realzan los proyectos arquitectónicos.

    Con una amplia gama de colores y acabados, incluyendo revestimientos que imitan materiales naturales como la madera o el hormigón, EARTHLINE ofrece una flexibilidad de diseño ilimitada. Cada proyecto se convierte en una declaración de intenciones personalizada, perfectamente alineada con la visión del propietario o promotor. Además, el sistema admite la extrusión personalizada de formas únicas, lo que permite a los arquitectos resaltar las características distintivas de un edificio, manteniendo la compatibilidad con el sistema de montaje estándar.

    EARTHLINE es la solución definitiva para el diseño de paredes modernas, que combina estética, funcionalidad y facilidad de instalación para crear obras maestras arquitectónicas que se destacan.

    Especificaciones
    • KEY FEATURES AND BENEFITS OF EARTHLINE SLATS

      • Elevates architectural projects with a modern, prestigious look
      • Suitable for both indoor and outdoor use
      • Available in a wide range of styles and colours, including wood and stone imitations
      • Enables stunning lighting effects for a striking visual impact
      • Offers custom designs to match individual project visions
      • Unique façade aesthetics attract attention and add value to buildings
      • Resistant to weather conditions and wear for long-lasting performance
      • Easy to clean with minimal upkeep required
      • Visually harmonises with other Aluprof products for cohesive architecture
      • Quick and simple fabrication, optimised for productivity
      • Snap-on system and compatible profiles ensure fast and straightforward installation
      • Fully compatible with other Aluprof systems for effortless coordination
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaearthline-vertical-facade-slats
    • Familia de productoFaçade Slats
    • Grupo de productosEarthline
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Código Uniclass 2015Ss_25_45
    • Descripción Uniclass 2015Wall covering and finish systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 46 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Siding
    • Número OmniClass23-13 37 15 11
    • Título OmniClass Metal Exterior Siding