Publique sus productos
MB-86 Panel Door AG05 Single with Sidelight
Aluprof

MB-86 Panel Door AG05 Single with Sidelight

4.6 out of 5 stars4.6(132 reviews)
Traducido por Google,

La construcción se basa en el sistema de perfiles de aluminio con aislamiento térmico MB-86, que es el sistema de puertas tecnológicamente más avanzado de la oferta de ALUPROF. El perfil de la hoja está adaptado para ser unido con tapajuntas especiales, enrasados con el marco de la puerta por la cara exterior. Se pueden montar en perfiles portantes pegando uno o dos lados. La posibilidad de utilizar bisagras ocultas, potencia adicionalmente el valor estético de las puertas.

Está disponible en cuatro versiones: ST, SI, SI+ y AERO. Por sus parámetros técnicos, las puertas de paneles son una solución perfecta para mejorar la eficiencia energética de los edificios. También brindan la capacidad innovadora de montar el panel en la estructura mediante una cinta de doble cara.

Las puertas de panel de Aluprof se caracterizan tanto por una apariencia elegante como por sus altos parámetros técnicos, y también teniendo en cuenta las dimensiones totales disponibles de la estructura y la posibilidad de utilizar las puertas en el desarrollo de escaparates más grandes, brindan una gran libertad en la disposición de la entrada a un edificio. Es una propuesta ideal para quienes el hogar es mucho más que el lugar donde vivir.

Especificaciones
  • DATA AND TECHNICAL PARAMETERS:

    • Frame/leaf depth: 77 mm, 95 mm
    • Filling panel thickness: 22 – 95 mm
    • Maximum leaf dimensions: L up to 1400 mm, H up to 2600 mm
    • Air permeability: Class 4, PN-EN 12207:2001
    • Water tightness: Class E900 (900 Pa), PN-EN 12208:2001
    • Wind resistance: Class C5/B5, PN-EN 12210:2001
    • Thermal insulating power: Ud up to 0,44 W/m2K (for panel of 95 mm)
    • RC2 anti-burglary class
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMB-86-Panel-Door-AG05-Single-sidelight
  • Familia de productoWindows & Doors
  • Grupo de productosMB-86 panel doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-06-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
  • Clasificación IFC Panel de la puerta
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Doors
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniClass Doors
  • CSI UniFormat II CódigoB2030
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors