Publique sus productos
MB-DPA Automatic Sliding Double Door MB-59S Casement
MB-DPA Automatic Sliding Double Door MB-59S Casement
    Aluprof

    MB-DPA Automatic Sliding Double Door MB-59S Casement

    Traducido por Google,

    La construcción de puertas correderas de accionamiento automático y manual que aquí se presenta permite ejecutar hojas con aislamiento térmico MB-59S Abatible como variante I y II, MB-70 Abatible como variante I y II o hojas sin rotura de puente térmico MB-45 como variante I y II. La variante II permite la fabricación de la estructura con una distancia de seguridad de 8 mm.

    Las hojas de las puertas corredizas se pueden montar en mampostería, MB-SR50N o MB-TT50, parteluz/travesaño de la fachada o en la construcción de la ventana de exhibición basada en perfiles de sistemas tales como MB-45, MB-59 (HI), MB-60 (HI) , MB-70 (HI), MB-86 (ST, SI, AERO). Estos sistemas están equipados con amplios travesaños y marcos que permiten instalar la mayoría de los tipos de cambios automáticos disponibles en el mercado (por ejemplo, Geze, Dorma, Besam).

    El canto constructivo de los perfiles de hoja en el caso de perfiles con aislamiento térmico es de 50 mm (MB-59S HORMIGÓN), 70 mm (MB-70 HORMIGÓN), mientras que en el caso de “perfiles fríos” es de 45 mm (MB-45). Las hojas correderas instaladas en urbanización exterior, en vista de la junta cepillada aplicada y la falta de umbral, deben protegerse contra la exposición directa al agua de lluvia.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMB-DPA_Automatic_Sliding_Double-Door_MB-59S-Casement
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de productosMB-DPA
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Descripción Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 73
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Metal Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 19
    • Título OmniClass Sliding Metal Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía
    Åland
    Afganistán
    Anguilla
    Angola
    Argentina
    Australia
    Albania
    Arabia Saudí
    Antigua y Barbuda
    Argelia
    Bolivia
    Estados Federados de Micronesia
    Alemania
    Armenia
    Aruba
    Benín
    Brasil
    Fiyi
    Andorra
    Azerbaiyán
    Bahamas
    Botsuana
    Chile
    Guam
    Austria
    Bangladesh
    Barbados
    Burkina Faso
    Colombia
    Isla Norfolk
    Bélgica
    Baréin
    Belice
    Burundi
    Ecuador
    Islas Cook
    Bielorrusia
    Brunéi
    Bermudas
    Cabo Verde
    Guayana Francesa
    Islas Marianas del Norte
    Bosnia-Herzegovina
    Bután
    Canadá
    Camerún
    Guyana
    Islas Marshall
    Bulgaria
    Camboya
    Caribe Neerlandés
    Chad
    Islas Malvinas (Falkland Islands)
    Islas Pitcairn
    Chipre
    Catar
    Costa Rica
    Comoras
    Paraguay
    Islas Salomón
    Ciudad del Vaticano
    China
    Cuba
    Congo
    Perú
    Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
    Croacia
    Corea del Sur
    Curazao
    Costa de Marfil
    Surinam
    Kiribati
    Dinamarca
    Emiratos Árabes Unidos
    Dominica
    Djibuti
    Uruguay
    Nauru
    Eslovaquia
    Filipinas
    El Salvador
    Egipto
    Venezuela
    Niue
    Eslovenia
    Georgia
    Estados Unidos
    Eritrea
    Nueva Caledonia
    España
    Hong Kong
    Granada
    Esuatini
    Nueva Zelanda
    Estonia
    India
    Groenlandia
    Etiopía
    Palaos
    Finlandia
    Indonesia
    Guadalupe
    Gabón
    Papúa Nueva Guinea
    Francia
    Irak
    Guatemala
    Gambia
    Polinesia Francesa
    Gibraltar
    Irán
    Haití
    Ghana
    Samoa
    Grecia
    Isla de Navidad
    Honduras
    Guinea
    Samoa Americana
    Guernsey
    Islas Cocos (Keeling)
    Islas Caimán
    Guinea Ecuatorial
    Timor Oriental
    Hungría
    Israel
    Islas Turcas y Caicos
    Guinea-Bissau
    Tokelau
    Irlanda
    Japón
    Islas Vírgenes Británicas
    Kenia
    Tonga
    Isla de Man
    Jordania
    Islas Vírgenes de los Estados Unidos
    Lesoto
    Tuvalu
    Islandia
    Kazajistán
    Jamaica
    Liberia
    Vanuatu
    Islas Faroe
    Kirguistán
    Martinica
    Libia
    Wallis eta Futuna
    Italia
    Kuwait
    México
    Madagascar
    Jersey
    Laos
    Montserrat
    Malaui
    Letonia
    Líbano
    Nicaragua
    Malí
    Liechtenstein
    Macao
    Panamá
    Marruecos
    Lituania
    Malasia
    Puerto Rico
    Mauricio
    Luxemburgo
    Maldivas
    República Dominicana
    Mauritania
    Macedonia del Norte
    Mongolia
    Saint Barthélemy
    Mayotte
    Malta
    Myanmar (Birmania)
    San Cristóbal y Nieves
    Mozambique
    Moldavia
    Nepal
    San Martín
    Namibia
    Mónaco
    Omán
    San Pedro y Miquelón
    Níger
    Montenegro
    Pakistán
    San Vicente y las Granadinas
    Nigeria
    Noruega
    Palestina
    Santa Lucía
    República Centroafricana
    Países Bajos
    Singapur
    Sint Maarten
    República Democrática del Congo
    Polonia
    Siria
    Trinidad y Tobago
    Reunión
    Portugal
    Sri Lanka
    Ruanda
    Reino Unido
    Tailandia
    Sahara Occidental
    República Checa
    Taiwán
    Santa Elena
    Rumanía
    Tayikistán
    Santo Tomé y Príncipe
    Rusia
    Territorio Británico del Océano Índico
    Senegal
    San Marino
    Turkmenistán
    Seychelles
    Serbia
    Turquía
    Sierra Leona
    Suecia
    Uzbekistán
    Somalia
    Suiza
    Vietnam
    Sudáfrica
    Svalbard y Jan Mayen
    Yemen
    Sudán
    Ucrania
    Sudán del Sur
    Tanzania
    Togo
    Túnez
    Uganda
    Zambia
    Zimbabue