Publique sus productos
SkyTwin Flush-Mounted Roller Shutter System
SkyTwin Flush-Mounted Roller Shutter System
    Aluprof

    SkyTwin Flush-Mounted Roller Shutter System

    Traducido por Google,

    SkyTwin es la primera solución del mercado que combina una persiana exterior y un parasol tipo screen en un solo producto. Esta integración innovadora da como resultado un sistema compacto de alta tecnología que ofrece un excelente aislamiento térmico durante todo el año, lo que genera ahorros significativos en costos de calefacción y refrigeración.

    SkyTwin es el resultado del cuidadoso trabajo de un equipo de ingenieros que se centró en crear un producto que no sólo satisfaga las expectativas de los inversores exigentes, sino que también resulte una alternativa interesante para los fabricantes de parasoles. Teniendo en cuenta que el ahorro de espacio, la optimización de costes y la rapidez de montaje son ahora de gran importancia para las empresas fabricantes, se utilizaron muchos de los componentes comunes a las persianas y mamparas exteriores que antes ofrecía Aluprof.

    Gracias al uso de una mosquitera ZIP , el producto también puede funcionar como mosquitera, protegiendo los interiores de los insectos.

    El control de los sistemas SkyTwin ha sido totalmente automatizado. Es posible utilizar motores Aluprof de las series AM , DM y accionamientos específicos Elero y Somfy , disponibles en versiones: con finales de carrera mecánicos o electrónicos, con receptor radio y con detección de obstáculos. Dependiendo de los requisitos del proyecto, pueden funcionar de forma individual, centralizada, en grupos o con sensores solares o eólicos dedicados.

    Debido a sus propiedades reflectantes, transmisivas, permeables y absorbentes, los tejidos especializados utilizados en las mamparas inhiben la formación del efecto invernadero en el interior de la habitación, lo que ayuda a mantener una temperatura constante y confortable al tiempo que proporciona una buena visibilidad hacia el exterior. Un elemento importante es la elección del grado adecuado de apertura del tejido, que está determinado por el factor Of. Determina el número de aberturas por 1 m² de tejido, indicando así su translucidez. Cuanto mayor sea el número de aberturas, mayor será la transmisión de luz a la habitación. Esto es especialmente importante cuando se instalan mamparas en edificios de oficinas, donde es necesario garantizar el acceso a la luz visible y, por tanto, un confort óptico adecuado.

    Especificaciones
    • Technical parameters of the system:

      - Roller shutter boxes are made of high quality PVC components and are characterised by an increased thermal insulation,

      - Roller shutter box size: 185 x 265 mm,

      - Air Permeability: up to Class 3, EN 13125,

      - Resistance to wind load: up to Class 6, EN 13659, 

      - Reaction to fire: B-s2,d0, EN 13501-1.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaskytwin-flush-mounted-roller-shutter
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosShutters / Blinds
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAislante
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Persianas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código ETIMEC003229
    • Nombre ETIMRoller shutter
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows