Publique sus productos
Comfort Designs SST6232TR .75 1P MAS - 60 x 30 Solid Surface Code Compliant One Piece Roll in Shower with Integral Trench Drain

Comfort Designs SST6232TR .75 1P MAS - 60 x 30 Solid Surface Code Compliant One Piece Roll in Shower with Integral Trench Drain

Traducido por Google,
  • Rejilla extraíble
  • Altura del perfil de 3/4"
  • Acabado de superficie sólida
  • Suelo texturizado GripSure
  • Diseñado para instalación sobre losa
  • No incluido: Drenaje estilo compresión con traba de latón de 2"

Póngase en contacto con American Bath Group

Especificaciones técnicas
  • Referenciasst6232tr-1p-mas_one-piece-roll-in-shower
  • Familia de productoComfort Designs
  • Grupo de productosCommercial - Shower Products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalSuperficie sólida
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEG017640
  • Nombre ETIMSanitary showers
  • Nombre UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Código UNSPSC30181507
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 17
  • Título OmniClass Shower Enclosures
  • CSI UniFormat II CódigoC10
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION