Publique sus productos
Comfort Designs XAB 6036 BF SQ Acrylic Alcove Shower Base with Rear Square Drain in White
Comfort Designs XAB 6036 BF SQ Acrylic Alcove Shower Base with Rear Square Drain in White
Comfort Designs XAB 6036 BF SQ Acrylic Alcove Shower Base with Rear Square Drain in White
Comfort Designs XAB 6036 BF SQ Acrylic Alcove Shower Base with Rear Square Drain in White
Comfort Designs XAB 6036 BF SQ Acrylic Alcove Shower Base with Rear Square Drain in White
Comfort Designs XAB 6036 BF SQ Acrylic Alcove Shower Base with Rear Square Drain in White
Comfort Designs XAB 6036 BF SQ Acrylic Alcove Shower Base with Rear Square Drain in White

    Comfort Designs XAB 6036 BF SQ Acrylic Alcove Shower Base with Rear Square Drain in White

    Traducido por Google,

    Beneficios clave

    • Se instala directamente en los montantes para una instalación segura y duradera.
    • Parte inferior texturizada para mayor seguridad.
    • Acrílico premium de alto brillo y no poroso para un fácil mantenimiento y una belleza duradera.
    • Desagüe cuadrado incluido
    • Configuración de drenaje trasero central
    • Construcción de una sola pieza con bridas integradas para una fácil instalación.
    • Brida de colocación de azulejos integrada para una barrera hermética
    • Diseño sin barreras
    • Cumple con el código cuando está completamente equipado e instalado de acuerdo con las directrices.

    Conjunto de atributos

    • Superficie rugosa por encima del suelo: No
    • Tipo de instalación: Nicho
    • Material: Acrílico
    • Número de piezas: Una
    • Garantía residencial: 5 años

    Características

    • Acrílico fundido
    • Garantía de 30 años
    • Suelo texturizado
    Especificaciones
    • Dimensions

      Threshold Height 3/4"

      Maximum Door Width 60"

      Height 6 1/4"

      Width 37 1/4"

      Length 62 1/2"

      Interior Height 4 1/4"

      Interior Width 36"

      Interior Length 60"

      Approximative Weight 35 lb

      Keywords: shower base, shower pan, shower pans, commercial shower, ADA shower, shower bases, shower base drain, shower tray

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaxab-6036-bf-sq-acrylic-alcove-shower-base-with-rear-square-drain-in-white
    • Familia de productoComfort Designs
    • Grupo de productosCommercial - Shower Base Products
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-11
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Showers
    • Número OmniClass23-31 17 15
    • Título OmniClass Shower Enclosure Bases