Publique sus productos
Comfort Designs XSB 5050TR .75 - 48 x 48 VA Code Compliant AcrylX™ Shower Base with Integral Trench Drain

Comfort Designs XSB 5050TR .75 - 48 x 48 VA Code Compliant AcrylX™ Shower Base with Integral Trench Drain

Traducido por Google,
  • Rejilla extraíble
  • Altura del perfil de 3/4"
  • Acabado AcrylX™
  • Suelo texturizado GripSure
  • Diseñado para instalación sobre losa
  • No incluido: Drenaje estilo compresión con traba de latón de 2"

Póngase en contacto con American Bath Group

Especificaciones
  • Keywords: shower base, shower pan, shower pans, commercial shower, ADA shower, shower bases, shower base drain, shower tray

Especificaciones técnicas
  • Referenciaxsb-5050tr_shower-base
  • Familia de productoComfort Designs
  • Grupo de productosCommercial - Shower Base Products
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2021-05-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC003246
  • Nombre ETIMShower floor
  • Nombre UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Descripción Uniclass 2015Shower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 15
  • Título OmniClass Shower Enclosure Bases
  • CSI UniFormat II CódigoC10
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos