Publique sus productos
Comfort Designs XST 6034 TR COL AcrylX Alcove One-Piece Shower with Trench Drain
Comfort Designs XST 6034 TR COL AcrylX Alcove One-Piece Shower with Trench Drain
Comfort Designs XST 6034 TR COL AcrylX Alcove One-Piece Shower with Trench Drain
Comfort Designs XST 6034 TR COL AcrylX Alcove One-Piece Shower with Trench Drain
Comfort Designs XST 6034 TR COL AcrylX Alcove One-Piece Shower with Trench Drain
Comfort Designs XST 6034 TR COL AcrylX Alcove One-Piece Shower with Trench Drain

    Comfort Designs XST 6034 TR COL AcrylX Alcove One-Piece Shower with Trench Drain

    Traducido por Google,

    Ducha de una pieza con desagüe tipo trinchera XST 6034 TR COL AcrylX Alcove

    Beneficios clave

    • Base pre-nivelada
    • Acabado AcrylX™
    • Falda COL de 1"
    • Cumple con el código cuando se instala correctamente
    • Pared de azulejos lisos de metro
    • Salida de drenaje delantera central
    • Drenaje de zanja frontal integral
    • Garantía de 30 años

    Conjunto de atributos

    • Superficie rugosa por encima del suelo: No
    • Tipo accesible: compatible con el código
    • Tipo de instalación: Alcoba
    • Material: AcrylX™
    • Número de piezas: Una

    Características

    • AcrylX™
    • Garantía de 30 años
    • Suelo texturizado antideslizante

    Póngase en contacto con American Bath Group

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaXST-6034-TR-COL_shower
    • Familia de productoComfort Designs
    • Grupo de productosCommercial - Shower Products
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-15
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)78.75
    • Ancho (pulgadas)62.25
    • Profundidad (pulgadas)36.12
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas