Publique sus productos
American Standard 1.5m PVC Twist-free Flexible Hose FFAS9127-000GL0BF0

American Standard 1.5m PVC Twist-free Flexible Hose FFAS9127-000GL0BF0

Traducido por Google,
Manguera flexible de PVC sin torsión de 1,5 m
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAmerican_Standard_1-5m_PVC_Twist-free_Flexible_Hose_FFAS9127-000GL0BF0
  • Familia de productoShowers (51)
  • Grupo de productosHoses (09)
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-11-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)23
  • Ancho (mm)1500
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Peso Neto (kg)0.27
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers