Publique sus productos
Baseball Foul Ball Poles

Baseball Foul Ball Poles

Traducido por Google,

Para campos que requieren un poste de foul mejorado, ofrecemos nuestra Serie Pro. Fabricado con tubería de acero galvanizado de alta resistencia y ensamblado en fábrica antes del envío para garantizar que se cumplan las especificaciones, el Foul Pole de la serie Pro ofrece la mejor calidad a un precio inigualable.

El acabado estándar es amarillo con recubrimiento en polvo. Nuestro proceso de acabado de recubrimiento en polvo interno nos permite ofrecer un proceso y un resultado de alta calidad a un precio reducido, lo que brinda a nuestros clientes la seguridad de que obtienen el mejor producto y el mejor precio.

Especificaciones
  • Americana Outdoors is a trusted manufacturer of outdoor structures and shade solutions for commercial, municipal, and residential applications. With decades of experience, they specialize in high-quality aluminum canopies, walkway covers, sun shelters, and custom shade structures designed to enhance outdoor environments with durability and style.

    Their portfolio includes metal awnings, bus shelters, covered walkways, and pergola structures, all engineered for long-lasting performance and aesthetic appeal. Whether it's park shelters, recreation area covers, or school walkway covers, Americana delivers dependable solutions that meet ADA compliance and local building code requirements.

    From concept to completion, Americana provides design-build services, custom fabrication, and structural engineering support to meet project-specific needs. Their powder-coated finishes, maintenance-free materials, and weather-resistant coatings ensure lasting beauty and performance in any climate.

    Americana's products are ideal for public spaces, educational facilities, transit centers, and athletic complexes, offering reliable protection from the elements while promoting comfort and safety. Backed by expert craftsmanship and a commitment to service, Americana is a leader in architectural shade systems across the U.S.

Especificaciones técnicas
  • Referenciabaseball-foul-ball-poles
  • Familia de productoPW Athletic
  • Grupo de productosBaseball
  • TipoShowcase (modelo)
  • Día de publicación2023-04-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Material secundarioAcero recubierto de partículas
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Otros
  • Código Uniclass 2015Ac_42_15_59
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor field sports
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 33.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBaseball Field Equipment
  • Número OmniClass23-21 29 13 11
  • Título OmniClass Baseball Field Surfacing

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos

Productos similares