Publique sus productos
Artisan Series - Awning Window

Artisan Series - Awning Window

4.4 out of 5 stars4.4(30 reviews)
Traducido por Google,

Con la serie Artisan, AMSCO Windows ha creado estilo y diseño en una ventana de vinilo funcional. Con bordes biselados profundos, marcos resistentes y una variedad de estilos, son los detalles arquitectónicos y estéticamente agradables lo que anhelas, todo en vinilo de bajo mantenimiento. Disponible en seis colores coextruidos: White, Almond, Taupe, Autumn Red, Bronze y Silver. Opciones de pintura disponibles para combinar con su estilo.

La serie Artisan está disponible en una variedad de estilos de armazón:

  • Aleta de clavos: marco de 3 ¼ pulgadas con un retroceso de aleta de clavos integral de 1-3/8 pulgadas.
  • Aleta modernizada al ras: La aleta integral modernizada al ras de doble pared de 1-1/2 pulgadas está ubicada en el exterior del marco.
  • Opción de marco continuo: La opción de marco continuo, o barra en T, le permite unir más de una ventana en un solo marco, lo que aumenta la integridad estructural.

Ventana de toldo de la serie Artisan:

  • Herrajes estilo tijera para un funcionamiento fluido
  • Dos cerraduras con herrajes ocultos
  • Asa plegable estándar
  • Herrajes chapados opcionales o del mismo color estándar


Especificaciones
  • The Artisan Series is available in a variety of frame styles:

    • Nail Fin: 3 ¼ inch frame with an integral 1-3/8 inch nail fin setback.
    • Retrofit-Flush Fin: Integral 1-1/2 inch dual wall retrofit flush fin is located on the exterior of the frame.
    • Continuous Frame Option: The continuous frame, or T-Bar, option allows you to join more than one window in a single frame thereby increasing structural integrity.

    Artisan Series Awning Window:

    •  Scissor-style hardware for smooth operation
    • Two locks with concealed hardware
    • Standard folding handle
    • Standard color-matched or optional plated hardware
Especificaciones técnicas
  • Referenciaartisan-awning
  • Familia de productoWindows
  • Grupo de productosArtisan Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVinilo
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana proyectante deslizante
  • Clasificación IFC Ventana
  • ETIM CodeEC003536
  • ETIM NameWindow (complete with frame)
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 53 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloVinyl Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos