Publique sus productos
Artisan Series - Direct Set Picture Windows
Artisan Series - Direct Set Picture Windows
Artisan Series - Direct Set Picture Windows

    Artisan Series - Direct Set Picture Windows

    Traducido por Google,

    Con la serie Artisan, AMSCO Windows ha creado estilo y diseño en una ventana de vinilo funcional. Con bordes biselados profundos, marcos resistentes y una variedad de estilos, son los detalles arquitectónicos y estéticamente agradables lo que anhelas, todo en vinilo de bajo mantenimiento. Disponible en seis colores coextruidos: White, Almond, Taupe, Autumn Red, Bronze y Silver. Opciones de pintura disponibles para combinar con su estilo.

    La serie Artisan está disponible en una variedad de estilos de armazón:

    • Aleta de clavos: marco de 3 ¼ pulgadas con un retroceso de aleta de clavos integral de 1-3/8 pulgadas.
    • Aleta modernizada al ras: La aleta integral modernizada al ras de doble pared de 1-1/2 pulgadas está ubicada en el exterior del marco.
    • Opción de marco continuo: La opción de marco continuo, o barra en T, le permite unir más de una ventana en un solo marco, lo que aumenta la integridad estructural.

    Ventana de imagen de conjunto directo de la serie Artisan:

    • Permite la máxima área de visualización de vidrio disponible.
    • Estas unidades están disponibles en una aplicación de aleta al ras modernizada.
    • Opciones de línea de sitio iguales disponibles.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaartisan-direct-set-picture
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de productosArtisan Series
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas de marco fijo
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos