Publique sus productos
Artisan Series - Sash Frame Picture Windows

Artisan Series - Sash Frame Picture Windows

Traducido por Google,

Con la serie Artisan, AMSCO Windows ha creado estilo y diseño en una ventana de vinilo funcional. Con bordes biselados profundos, marcos resistentes y una variedad de estilos, son los detalles arquitectónicos y estéticamente agradables lo que anhelas, todo en vinilo de bajo mantenimiento. Disponible en seis colores coextruidos: White, Almond, Taupe, Autumn Red, Bronze y Silver. Opciones de pintura disponibles para combinar con su estilo.

La serie Artisan está disponible en una variedad de estilos de armazón:

  • Aleta de clavos: marco de 3 ¼ pulgadas con un retroceso de aleta de clavos integral de 1-3/8 pulgadas.
  • Aleta modernizada al ras: La aleta integral modernizada al ras de doble pared de 1-1/2 pulgadas está ubicada en el exterior del marco.
  • Opción de marco continuo: La opción de marco continuo, o barra en T, le permite unir más de una ventana en un solo marco, lo que aumenta la integridad estructural.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaartisan-sash-frame-picture
  • Familia de productoWindows
  • Grupo de productosArtisan Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVinilo
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos