Publique sus productos
Hampton Series - Awning Window
Hampton Series - Awning Window
Hampton Series - Awning Window
Hampton Series - Awning Window
Hampton Series - Awning Window
Hampton Series - Awning Window
Hampton Series - Awning Window

    Hampton Series - Awning Window

    Traducido por Google,

    Con la serie Hampton, AMSCO Windows ha logrado combinar estilo y diseño en una ventana de vinilo funcional. Con bordes biselados profundos, marcos resistentes y una variedad de estilos, son los detalles arquitectónicos y estéticamente agradables que anhela, todo en vinilo de bajo mantenimiento. Disponible en cuatro colores coextruidos: blanco, gris topo, bronce/blanco y negro/blanco. También hay opciones de pintura disponibles.

    La serie Hampton está disponible en una variedad de estilos de marcos:

    • Aleta de clavo: marco de 3 1/2 pulgadas con un retroceso de aleta de clavo integral de 1-3/8 pulgadas.
    • Aleta empotrada modernizada: La aleta empotrada modernizada de pared doble integral de 1-1/2 pulgada se encuentra en el exterior del marco.
    • Opción de marco continuo: La opción de marco continuo, o barra en T, le permite unir más de una ventana en un solo marco, aumentando así la integridad estructural.

    Ventana abatible serie Hampton:

    Herrajes tipo tijera para un funcionamiento suave

    • Dos cerraduras con herrajes ocultos
    • Mango plegable estándar
    • Herrajes de color estándar a juego


    Especificaciones
    • The Hampton Series is available in a variety of frame styles:

      • Nail Fin: 3 1/2 inch frame with an integral 1-3/8 inch nail fin setback.
      • Retrofit-Flush Fin: Integral 1-1/2 inch dual wall retrofit flush fin is located on the exterior of the frame.
      • Continuous Frame Option: The continuous frame, or T-Bar, option allows you to join more than one window in a single frame thereby increasing structural integrity.

      Hampton Series Awning Window:

      •  Scissor-style hardware for smooth operation
      • Two locks with concealed hardware
      • Standard folding handle
      • Standard color-matched or optional plated hardware
    Especificaciones técnicas
    • Referenciahampton-awning
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de productosHampton Series
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-08-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana proyectante deslizante
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código ETIMEC003536
    • Nombre ETIMWindow (complete with frame)
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 53 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloVinyl Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos