Para que cualquier ventilador solar funcione bien, necesitará energía del panel solar. Si el panel solar es de bajo voltaje, el motor del ventilador no obtendrá suficiente potencia para hacer funcionar el ventilador. Amtrak solar proporciona un panel solar cristalino de alta calidad de 70 vatios. Este ventilador podría instalarse en el techo. Este es un ventilador de CC de 12 voltios configurado para funcionar con el panel solar. Tiene aspas de ventilador de alta eficiencia para un mejor rendimiento. El ventilador se enciende tan pronto como la luz del sol golpea el panel solar y funciona todo el día. Mantiene la casa fresca y ventilada con circulación de aire fresco todo el día. Sin necesidad de electricistas, sin permisos, sin inspecciones. El cableado es rápido y fácil. El panel solar generalmente produce energía durante más de 30 años. Los paneles solares vienen con 4 soportes de montaje para el panel solar. Se incluyen instrucciones para instalar el ventilador. Construido en los EE. UU.
Como se muestra en Amazon.com
#AmtrakSolar #PanelSolar #SolarAtticFan
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |