Publique sus productos
MXD-1900L-PAN 19.4" Modero® X Series Panoramic Wall Touch Panel, Designed Specifically for Dedicated Room Control
AMX

MXD-1900L-PAN 19.4" Modero® X Series Panoramic Wall Touch Panel, Designed Specifically for Dedicated Room Control

Traducido por Google,

VISIÓN GENERAL
Vea más y haga más con la interfaz más elegante diseñada específicamente para el control de salas dedicado. Los paneles táctiles de la serie Modero X brindan varias primicias en la industria para superficies de control, incluida una hermosa pantalla multitáctil capacitiva panorámica que brinda a los usuarios acceso a múltiples aplicaciones con una navegación mínima. Está preparado para el hardware para admitir la tecnología Near Field Communication™ (NFC) para permitir la personalización de la experiencia del usuario y las capacidades de mejora de la productividad a través de la integración con dispositivos personales compatibles con NFC. Y el diseño panorámico permite múltiples funciones simultáneamente, incluida la señalización digital. Modero X Series es la superficie de control que simplemente ofrece más.

APLICACIONES COMUNES
El MXD-1900L-PAN es ideal para salas de juntas, salas de conferencias o auditorios donde se necesita una superficie de control panorámica para brindar acceso a múltiples funciones simultáneamente mientras permanece elegantemente discreto. En residencias, es perfecto para cocinas, cines en casa u oficinas en el hogar donde la superficie de control panorámico se puede usar para administrar sistemas en toda la casa.

CARACTERISTICAS

  • Superficie de control panorámica: combinada con la nueva interfaz de usuario PanTastic, los paneles táctiles panorámicos llevan la experiencia del usuario a un nivel completamente nuevo con una superficie de control impresionante para realizar actividades de la misma manera que usa una computadora: multitarea con espacios dedicados
  • Visiones tecnológicas futuras: chat y videoconferencia HD con cámara integrada y hardware listo para admitir la tecnología de comunicación de campo cercano, que promete tecnologías inalámbricas de corto alcance que brindan comunicación entre pares al "compartir, emparejar y realizar transacciones" entre dispositivos de RF como el intercambio datos/identidades
  • Usabilidad mejorada: conexiones telefónicas externas a través de Bluetooth o USB y transmisión de video HD
  • Saltos y límites gráficos: la serie Modero X incluye algunas funcionalidades de interfaz de usuario intuitivas nuevas y llamativas que incluyen: gestos, deslizamiento, reordenamiento dinámico y capacidades de animación mejoradas
  • Perfecto desde cualquier ángulo: incluye In-Plane Switching (IPS), la última tecnología en tabletas/dispositivos móviles populares que ofrece los ángulos de visión más amplios y la reproducción de color más precisa del mercado.

Palabras clave: Harman

Especificaciones técnicas
  • Referenciaamx-00116a
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-05-01
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica