Publique sus productos
NMX-MM-1000 Enzo Content Sharing Platform
AMX

NMX-MM-1000 Enzo Content Sharing Platform

Traducido por Google,

VISIÓN GENERAL
Enzo® es una plataforma para compartir contenido creada específicamente para salas de reuniones, aulas y otros espacios de colaboración que proporciona acceso instantáneo a una amplia variedad de contenido.

APLICACIONES COMUNES
Ideal para usar en una sala de reunión para proporcionar presentaciones rentables y capacidades de colaboración para espacios más pequeños. Úselo en salas de conferencias para que los presentadores invitados compartan documentos, fotos y accedan a contenido de Internet almacenado en su dispositivo o en la nube. Comparte contenidos en las aulas desde un portátil o dispositivo móvil entre alumnos y profesores.

CARACTERISTICAS

  • Duplicación de la pantalla de la computadora portátil con MirrorOp* : presente contenido desde su computadora portátil con Windows o Mac OSX sin un cable AV; visite amx.com/mirrorop para obtener detalles sobre cómo descargar la aplicación MirrorOpp Senders
  • Uso compartido de contenido desde teléfonos inteligentes y tabletas mediante MirrorOp* : comparta contenido local desde su dispositivo móvil mediante Enzo conectado a una pantalla
  • Modo de moderador con vista cuádruple mediante MirrorOp* : el moderador controla el contenido que aparece en la pantalla, con la capacidad de seleccionar hasta 4 dispositivos para mostrarlos a la vez
  • Navegación web y de archivos "instantánea" : acceda al contenido o a los archivos de la memoria USB segundos después de ingresar a la sala
  • Compatible con TI : evita actualizaciones del sistema operativo, virus y otros problemas y costos de mantenimiento relacionados con la PC.
  • Purga de datos al final de la sesión : evita la divulgación no intencionada de información confidencial
  • Dispositivo NetLinx nativo : controle Enzo mediante un panel táctil y un controlador NetLinx
  • PoE, Ethernet de paso y factor de forma pequeño : fácil de instalar
  • Reproducción de transmisión de video : vea contenido de video como televisión o presentaciones en vivo transmitidas desde un codificador AMX H.264 a través de una red privada

Palabras clave: Harman

Especificaciones técnicas
  • Referenciaamx-00142
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosBroadcast Transmission and Reception Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-09-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica