Publique sus productos
NMX-DEC-N2322 Decoder N2300 Series 4K UHD Video over IP Stand Alone Decoder with KVM, PoE
AMX

NMX-DEC-N2322 Decoder N2300 Series 4K UHD Video over IP Stand Alone Decoder with KVM, PoE

Traducido por Google,

El codificador NMX-ENC-N2312 y el decodificador NMX-DEC-N2322 brindan una solución de conmutación y distribución de medios digitales flexible, rica en funciones y fácil de implementar que se puede usar en aplicaciones 4K con resoluciones de hasta 4096x2160, con soporte para HDCP 2.2. Esta solución de códec wavelet basada en movimiento ofrece video con una latencia casi imperceptible a un ancho de banda increíblemente bajo de 200 Mb/s que permite la distribución 4K a través de redes Gigabit Ethernet estándar.

Cualquier fuente se puede enviar a una o más pantallas mediante el enrutamiento a través de conmutadores de capa 2/capa 3 utilizando un cable Cat5e estándar. El NMX-DEC-N2322 incluye características estándar como escalado de salida, serial bidireccional, IR, audio 7.1 incorporado y extensión KVM sobre IP.

Palabras clave: Harman

Especificaciones
  • Features

    • Design Flexibility – Start as small as 1x1 and grow the system in increments of single sources and devices by simply adding additional encoders and decoders
    • Advanced Security including SSL/TLS and HTTPS – Satisfies enterprise network security requirements.
    • Power Over Ethernet (POE) – eliminates requirement for local power supply and speeds installation. Units can still be powered locally from 12VDC allowing for easy rack-mountable, high-density installations
    • Infrared (IR) – Emitter connection allows control of IR-only display devices
    • Fast Install – With Phoenix connectors for Power, IR, RS232 serial, and analog audio interfaces
    • Balanced and Unbalanced Audio – Embedded 7.1 digital audio or balanced/unbalanced analog audio
    • Multiple Connection Options – RJ-45 and SFP network connectors and HDMI video connections
    • KVM – Dual USB-A control for KVM applications
    • Native NetLinx – NetLinx Studio can easily recognize the device
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNMX-DEC-N2322-Decoder-N2300-Series-4K
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-06-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Código ETIMEC001634
  • Nombre ETIMAudio/video transmitting system
  • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Código UNSPSC391215
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_04
  • Descripción Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 00
  • Título OmniClass Audio Visual Equipment