Publique sus productos
NMX-ENC-N2122A Encoder JPEG 2000 Digital Cinema Grade Video over IP Encoder, PoE, HDMI, AES67 Support
AMX

NMX-ENC-N2122A Encoder JPEG 2000 Digital Cinema Grade Video over IP Encoder, PoE, HDMI, AES67 Support

Traducido por Google,

NMX-ENC-N2122A codifica y distribuye fuentes de casi cualquier formato en una red IP existente, lo que hace que ese flujo esté disponible para cualquier punto final de la instalación. Combínelo con un decodificador NMX-DEC-N2222A o NMX-DEC-N2212A para decodificar transmisiones en formato HDMI o DVI para mostrarlas en cualquier monitor. Con la capacidad de dirigir cualquier flujo de origen a cualquier pantalla, los sistemas de distribución y conmutación grandes y de bajo costo son fáciles de implementar sin cableado patentado o hardware de conmutación dedicado.

Incluye IR, serial, audio balanceado, dos puertos de red (uno POE), compatibilidad con AES67 y puerto de transferencia de video local. Detecta automáticamente la entrada de video analógico o digital.

La serie AMX SVSI N2000 utiliza compresión JPEG2000 para la distribución de video HD de calidad cinematográfica en la LAN para aplicaciones en las que la calidad del video es la máxima prioridad. Los usuarios pueden controlar la calidad del video y el uso del ancho de banda con un simple control deslizante provisto en la interfaz de usuario basada en la web, lo que permite personalizar cada instalación para obtener el máximo rendimiento.

Aplicaciones comunes
El NMX-ENC-N2122A es la solución perfecta para la conmutación matricial y la distribución de video HD de calidad cinematográfica a través de LAN. Las aplicaciones comunes incluyen empresas, lugares de culto, entretenimiento y estadios.

Palabras clave: Harman

Especificaciones
  • Features

    • Input and Output Scaling – Video scaling at either input or output allows seamless switching from any source, at any resolution, to any display or projector, while preserving video fidelity.
    • Power Over Ethernet (POE) – Eliminates requirement for local power supply and speeds installation. Units can still be powered locally from 12VDC allowing for easy rack-mountable, high-density installations.
      Infrared (IR) – Infrared emitter connection allows control of low-cost, IR-only display devices.
    • Onboard Control – All N-Series encoders and decoders have on-board, built-in control capability via events that can trigger any number of TCP/UDP commands to other IP controllable devices.
    • Unlimited Scalability
    • Pass-Through HDMI – HDMI interface allows easy installation with local display such as desktop PC applications.
    • Stand Alone or Card – Available as a stand alone device, or card for use with NMX-ACC-N9206.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNMX-ENC-N2122A-Encoder
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-06-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Código ETIMEC001634
  • Nombre ETIMAudio/video transmitting system
  • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Código UNSPSC391215
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_04
  • Descripción Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 00
  • Título OmniClass Audio Visual Equipment