Publique sus productos
NMX-WP-N2410 Windowing Processor N2400 Series 4K60 4:4:4 Windowing Processor, 4x1
NMX-WP-N2410 Windowing Processor N2400 Series 4K60 4:4:4 Windowing Processor, 4x1
NMX-WP-N2410 Windowing Processor N2400 Series 4K60 4:4:4 Windowing Processor, 4x1
    AMX

    NMX-WP-N2410 Windowing Processor N2400 Series 4K60 4:4:4 Windowing Processor, 4x1

    Traducido por Google,

    El NMX-WP-N2410 permite mostrar múltiples transmisiones UHD en tiempo real en una sola transmisión simultáneamente. Este es un cambio fundamental en la forma en que las tecnologías AV profesionales han abordado tradicionalmente las ventanas, pero que aumenta la capacidad y la flexibilidad al tiempo que reduce los costos de instalación y soporte. Con el NMX-WP-N2410, los usuarios pueden combinar hasta cuatro fuentes HD en una sola imagen 4K, así como mezclar fuentes 4K y HD en cualquier configuración.

    El procesador de ventanas de la serie N2400 es un dispositivo de ventanas 4x1 de montaje en rack de 1RU que se conecta a una red de video sobre IP de la serie N2400 y acepta hasta cuatro transmisiones de video de codificadores de la serie AMX N2400. Cada entrada se puede recortar, escalar y colocar de acuerdo con los ajustes preestablecidos almacenados (como quad, window-in-window, 3+1, etc.) o en cualquier configuración definida por el usuario. El flujo de video de salida combinado luego se transmite a uno o más decodificadores de la serie N2400 a resoluciones de hasta 4K60 4: 4: 4. Se pueden apilar múltiples procesadores de ventanas 4×1 para dar una capacidad de 7×1, 10×1, 13×1, 16×1 o superior.

    Características

    • Hasta 4 secuencias de video: acepta hasta cuatro secuencias de video independientes además de fondos estáticos definidos por el usuario.
    • Ventanas 4x1 + apilamiento : ventanas 4x1 con capacidad de apilamiento.
    • Salida 4K60 4:4:4: salida a las pantallas más recientes sin pérdida de calidad.
    • Interfaz web integrada: la interfaz de navegador web integrada y fácil de usar proporciona paletas para manipular cada flujo de 'ventana': recortar, escalar y posicionar en segundos.
    • Conmutador de matriz de audio: el conmutador de matriz de audio incorporado permite la selección de cualquier flujo de audio para la salida del procesador de ventanas.
    • Ubique en cualquier lugar de la red de video : las entradas y salidas de AV en red significan que el N2410 no tiene que estar ubicado cerca de las fuentes o las pantallas, que a menudo tienen limitaciones de espacio.
    • Capacidad de actualización: se adapta fácilmente a una red de video de la serie N2400 existente.

    Palabras clave: Harman

    Especificaciones
    • Dimensions (H x W x D): 1.75" x 17.25" x 12" (4.5 cm x 43.8 cm x 30.5 cm)

      Signal Type Support: Input: Up to four N2400 network video sources over Ethernet; Output: N2400 network video over Ethernet

      Video Input Resolutions: Minimum resolution of 640x480p; Maximum horizontal resolution of 4096 or a vertical resolution of 2160; See Data Sheet for details.

      Video Output Resolutions: Supports most common UHD up to 4096x2160

      Front Panel Components: Reset button, Power LED, Status LED, Diagnostic LEDs. See Data Sheet for details.

      Rear Panel Components: One 120 Volt AC power input, 8-wire RJ45 female, 10/100/1000 Mbps 10/100/1000Base-T auto-sensing gigabit Ethernet switch port, 1000 Mbps 1000Base-T gigabit Ethernet switch ports. See Data Sheet for details.

      FG Numbers: FGN2410

    Especificaciones técnicas
    • Referencianmx-wp-n2410-windowing-processor
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de productosNetworked AV
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico