Publique sus productos
Mesa rincón redonda de madera Nogal y acero negro
Mesa rincón redonda de madera Nogal y acero negro
Mesa rincón redonda de madera Nogal y acero negro
Mesa rincón redonda de madera Nogal y acero negro
Mesa rincón redonda de madera Nogal y acero negro
Mesa rincón redonda de madera Nogal y acero negro
Mesa rincón redonda de madera Nogal y acero negro
Mesa rincón redonda de madera Nogal y acero negro
Mesa rincón redonda de madera Nogal y acero negro
Mesa rincón redonda de madera Nogal y acero negro
    Archivados

    Mesa rincón redonda de madera Nogal y acero negro

    Mesa rincón redonda nogal modelo 2028 Angel Cerdá S.L. Mesa rincón redonda de diseño moderno con tapa de madera chapada en nogal natural de 0.5mm de espesor y patas de acero pintado en epoxi color negro. Con un diseño de líneas rectas, minimalistas y elegantes, esta mesa rincón está fabricada con materiales nobles de la más alta calidad, fiel a las últimas tendencias en decoración. • ESTILO: Esta mesa rincón aportará un toque moderno a cualquier tipo de estancia. Su acabado de patas en acero negro y tapa en madera nogal, la hace una pieza perfecta para combinar con las últimas tendencias en decoración. • MULTIESTANCIA: Versátil y funcional, su diseño permite que encaje en cualquier estancia de tu hogar. • CALIDAD: Todas nuestras mesas de rincón están fabricadas con materiales de la más alta calidad, siendo garantía de mobiliario duradero y funcional. • DECORACIÓN Y CONFORT: Esta original mesa rincón redonda de madera chapada en nogal y acero negro es ideal para aportar ese toque moderno y de tendencia a tu salón. • DIMENSIONES: Gracias a su diseño y sus dimensiones, esta mesa rincón de diseño moderno será la pieza ideal para vestir tu salón, siendo además un elemento práctico en tu día a día.
    Especificaciones
    • Madera chapada en nogal. Acero pintado en epoxy color negro.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2028-mesa-rincon-redonda-moderna-madera-nogal-acero-negro-coffee_table-angel-cerda
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosCoffee Table
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)500
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalNogal
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas