Publique sus productos
Escritorio oficina de madera Roble y tapa lacada Azufre
Escritorio oficina de madera Roble y tapa lacada Azufre
Escritorio oficina de madera Roble y tapa lacada Azufre
Escritorio oficina de madera Roble y tapa lacada Azufre
    Archivados

    Escritorio oficina de madera Roble y tapa lacada Azufre

    Escritorio oficina roble modelo 3019 Angel Cerdá S.L. Escritorio oficina con un original diseño moderno con tapa de DM lacado en RAL1032 Azufre Brillo y estructura de madera chapada en roble natural de 0,5mm de espesor. Gracias a su cajón lateral con sistema de cierre soft-closing, este escritorio es ideal para mantener todo en su sitio y en orden en tu espacio de trabajo. • ESTILO: Este escritorio de oficina aportará el toque moderno que buscas a tu despacho. Una apuesta por el color, perfecta para crear un ambiente de trabajo amplio y luminoso. • MULTIESTANCIA: Versátil y funcional, su diseño permite que encaje en cualquier despacho o oficina. • CALIDAD: Todos nuestros escritorios están fabricados con materiales de la más alta calidad, siendo garantía de mobiliario duradero y funcional. • DECORACIÓN Y CONFORT: Este original escritorio color mostaza es la opción perfecta si lo que buscas es elegancia y sencillez, a la vez que practicidad para tu oficina o despacho. • FUNCIONALIDAD: El estilo minimalista y sencillo de este escritorio, aporta amplitud y sensación de ligereza al espacio.
    Especificaciones
    • Madera DM en Roble. Madera DM lacada.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3019-escritorio-oficina-moderno-roble-azufre-desk-angel-cerda
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosDesk
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)810
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalRoble
    • Material secundarioTablero DM
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)28
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina