Publique sus productos
Espejo de pie marco madera Nogal
Espejo de pie marco madera Nogal
Espejo de pie marco madera Nogal
Espejo de pie marco madera Nogal
Espejo de pie marco madera Nogal
    Archivados

    Espejo de pie marco madera Nogal

    Espejo pie rectangular nogal modelo 3036 Angel Cerdá S.L. Espejo rectangular de pie de diseño moderno con el marco de madera chapada en nogal de 0,5mm de espesor perfecto para aportar un look sofisticado a tu estancia. Este espejo es ideal si lo que quieres es crear sensación de amplitud y luminosidad al espacio. • ESTILO: Este espejo de diseño es ideal para combinar con otros elementos decorativos en tendencia. • MULTIESTANCIA: Versátil y funcional, su diseño permite que encaje en cualquier estancia. • CALIDAD: Todos nuestros espejos están fabricados con materiales de la más alta calidad, siendo garantía de mobiliario duradero y funcional. • DECORACIÓN Y CONFORT: Con ese espejo de pie rectangular, aportarás sensación de amplitud y luminosidad a tus estancias, además de crear un ambiente sofisticado y elegante gracias a su diseño de líneas sencilas. • DIMENSIONES: Este espejo de pie tiene una medida ideal si quieres mirarte de cuerpo entero ya que cuenta con 190cm de alto y 60 cm de ancho.
    Especificaciones
    • Madera DM en nogal. Espejo.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3036-espejo-moderno-pie-nogal-mirror-angel-cerda
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosMirror
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)70
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)1900
    Información relacionada
    • Material principalNogal
    • Material secundarioVidrio espejo
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)30
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Espejos