Publique sus productos
Silla giratoria tapizada en tela con patas de madera maciza color Nogal
Silla giratoria tapizada en tela con patas de madera maciza color Nogal
Silla giratoria tapizada en tela con patas de madera maciza color Nogal
Silla giratoria tapizada en tela con patas de madera maciza color Nogal
Silla giratoria tapizada en tela con patas de madera maciza color Nogal
Silla giratoria tapizada en tela con patas de madera maciza color Nogal
Silla giratoria tapizada en tela con patas de madera maciza color Nogal
Silla giratoria tapizada en tela con patas de madera maciza color Nogal
Silla giratoria tapizada en tela con patas de madera maciza color Nogal
    Archivados

    Silla giratoria tapizada en tela con patas de madera maciza color Nogal

    Silla comedor giratoria tela beige 4059 Angel Cerdá S.L. Silla giratoria de diseño moderno con reposabrazos tapizada en tela color beige. Una silla de tendencia y estilo atemporal con patas de madera de fresno pintado en color nogal que se convertirá en el must have de tu comedor. Su asiento de espuma de poliuretano de 25kg/m3 y diseño envolvente le aportará ese estilo único y personal al espacio, a la vez que le otorgará la mayor comodidad. • ESTILO: La combinación de tela color beige con la madera de nogal de las patas, la hace una silla giratoria perfecta para aportar calidez y elegancia al espacio. • MULTIESTANCIA: Su carácter versátil y funcional, la convierte en una silla ideal para cualquier tipo de salón, comedor o zona de tocador. • CALIDAD: Todas nuestras sillas están fabricadas con materiales de la más alta calidad, siendo garantía de mobiliario duradero y funcional. • DECORACIÓN: Gracias a su original diseño, y la robusta estructura de patas giratorias, conseguirás el toque personal y minimalista que buscas para tu comedor, a la vez que el más alto nivel de calidad y comodidad para tu hogar. • CONFORT: El tamaño de su asiento y su relleno en espuma de poliuretano de 25kg/m3, te permitirán contar con el máximo confort, sin dejar de lado las últimas tendencias en decoración.
    Especificaciones
    • Tapizada en tela. Patas en madera de fresno color nogal.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia4059-silla-giratoria-moderna-tela-beige-nogal-chair-angel-cerda
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosChair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-04-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)810
    • Ancho (mm)580
    • Profundidad (mm)540
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioNogal
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos